Laadregelingen

Laadregelingen

Stroom tanken – veilig en flexibel

Met onze laadregelingen bestuurt u elk laadstation – particulier, semi-openbaar en openbaar.

Terug naar Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Categorieën

Zoeken in Laadregelingen

Toon alle producten uit deze categorie

Besturings- en bewakingscomponenten van Phoenix Contact maken de opbouw van AC- en DC-laadstations alsmede -systemen volgens de actuele normen en standaarden mogelijk. Door het brede productenprogramma kunnen verschillende infrastructuurconcepten in privé-, half-openbare of openbare toepassingsgebieden met elk hun specifieke eisen worden gerealiseerd.

Uw voordelen

  • normconforme producten voor de samenstelling van uw laadstations
  • intelligente laadinfrastructuren door gestandaardiseerde communicatieprotocollen
  • afgestemde systeemmodulen voor al uw wensen
  • hoge flexibiliteit door omvangrijke configuratiemogelijkheden
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens IATF 16949 en ISO 9001

AC-laadregelingen

Laadregelingen voor AC-toepassingen  

Laadregelingen voor AC-toepassingen

De laadregelingen van Phoenix Contact bewaken en besturen het laden van elektrische voertuigen volgens de geldende internationale IEC-, GB/T- en SAE-normen en standaarden. Er is voor alle toepassingen op het gebied van elektromobiliteit een geschikte besturingsoplossing beschikbaar.

Verschilstroombewaking

Modulen voor de verschilstroombewaking voor een of twee laadpunten  

1- en 2-kanaals moduul voor verschilstroombewaking

verschilstroombewakingsmodulen herkennen AC- en DC-foutstromen overeenkomstig de eisen van IEC 62752. In combinatie met de aanwezige componenten voor de aardlekfunctie verhogen de modulen het normatief vereiste beveiligingsniveau bij het laden van elektrische voertuigen.
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
Opbouw van een eenvoudig AC-laadstation

Van installatie tot aan een laadstation dat gereed is voor gebruik.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten