Laadkabels voor elektromobiliteit

Laadkabels voor elektromobiliteit

Toonaangevend in de elektromobiliteit

Geef mede vorm aan de veranderingen op het gebied van moderne vervoerstechniek.

Terug naar Bekabeling

Categorieën

  • AC-laadkabels
    AC-laadkabels

    Voertuiglaadconnectoren en pluggen voor alle gestandaardiseerde AC-laadinterfaces over de hele wereld.

  • DC-laadkabels
    DC-laadkabels

    Voertuiglaadconnectoren voor snel laden met gelijkstroom volgens Type 1, Type 2 en GB/T-standaard.

Zoeken in Laadkabels voor elektromobiliteit

Toon alle producten uit deze categorie

Laadconnectorsystemen van Phoenix Contact stellen de nieuwe norm in de energievoorziening van elektrisch aangedreven voertuigen. Opladen via het wisselstroomnet of snel opladen met gelijkstroom – de AC- en DC-laadconnectorsystemen van Phoenix Contact zijn veilig, betrouwbaar en gebruikersvriendelijk.

Uw voordelen

  • veilige toepassing door normconforme laadtechniek voor Type 1, Type 2 en GB/T
  • vermogens- en signaalcontacten met verzilverd oppervlak
  • productie volgens ISO/TS 16949
  • uniform design van alle Phoenix Contact-voertuiglaadconnectoren en -pluggen
  • veilig laden door temperatuurbewaking en innovatieve vergrendelingsmechanismen

AC-laadkabels

AC-voertuiglaadconnectoren en plugs volgens Type 1, Type 2 en GB/T-standaard  

AC-voertuiglaadconnectoren en plugs volgens Type 1, Type 2 en GB/T-standaard

Of het nu om AC-laadkabels met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde voor het aanbrengen op een laadstation of om mobiele laadkabels met voertuiglaadconnector en plug voor in de kofferruimte gaat – ook voor het conventionele laden met wisselstroom levert Phoenix Contact alle interfaces voor alle landspecifieke standaarden:

  • Type 1 tot 32 A / 250 V AC (metrisch, AWG)
  • Type 2 tot 32 A / 480 V AC (metrisch)
  • GB/T tot 32 A / 440 V AC (metrisch)

DC-laadkabels

DC-voertuiglaadconnectoren Type 1, Type 2 en GB/T-standaard  

DC-voertuiglaadconnectoren Type 1, Type 2 en GB/T-standaard

Phoenix Contact levert alle normconforme voertuiglaadconnectoren voor wereldwijd snelladen met max. 250 A gelijkstroom. Laadprocessen zijn binnen zeer korte tijd voltooid.
De HPC-laadtechniek (High Power Charging) met geïntegreerd koelsysteem en tot 500 A vormt de volgende opbouwfase. Hiermee worden laadtijden nog verder gereduceerd.
Profiteer van een volledig productenprogramma – van Type 1 (VS) tot Type 2 (Europa) en GB/T-standaard (China):

  • CCS Type 1 tot 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS Type 2 tot 200 A / 1000 V DC (metrisch)
  • GB/T tot 250 A / 1000 V DC (metrisch)
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
Combined Charging System Type 2 voor Europa

Laden via het wisselstroomnet of snel laden met gelijkstroom.


Laadconnectorsysteem met GB/T-standaard voor China

Laden via het wisselstroomnet of snel laden met gelijkstroom.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten