Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Toonaangevend in de elektromobiliteit

Met de laadtechniek van Phoenix Contact wordt de nieuwe norm in de elektromobiliteit gezet.

Terug naar Producten

Categorieën

  • E-mobility laadconnectorsystemen
    E-mobility-connectoren

    AC-laadkabels, DC-laadkabels en infrastructuur-laaddozen met bijbehorende klapdeksels, houders en controleadapters.

  • Laadregelingen
    E-mobility-laadregelingen

    AC-laadbesturingen voor particulier, commercieel en openbaar laden met verschilstroom-bewakingsmodules en netuitval-hulpmodules.

  • E-Mobility-software
    Softwarebouwstenen voor de realisatie van een laadmanagement

    Softwarebouwstenen voor de realisatie van laadmanagement, voor intuïtieve bediening of voor integratie in betaalsystemen met OCPP

Zoeken in Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Toon alle producten uit deze categorie

De laadconnectorsystemen en laadregelingen van Phoenix Contact kunnen voor alle manieren van dagelijkse toepassing worden gebruikt – zowel bij het snelle DC-laden als bij het conventionele AC-laden. Met de passende softwaremodulen vindt u de specifieke oplossing voor uw laadinfrastructuur.

Uw voordelen

  • groot aantal toepassingsmogelijkheden dankzij breed productenprogramma
  • hoge flexibiliteit in particuliere, zakelijke en openbare laadinfrastructuur door laadregelingen met uitgebreide configuratiemogelijkheden
  • specifieke concepten voor uw laadinfrastructuur dankzij verschillende infrastructuurconcepten en softwaremodulen

E-Mobility-laadconnectorsystemen

Laadconnectorsystemen: GB/T DC, AC Type 1, CCS Type 2  

E-Mobility-laadconnectoren

Laden op het wisselstroomnet of snel laden met gelijkstroom – Phoenix Contact biedt de passende laadkabels voor Type 1, Type 2 en GB-standaard. De AC- en DC-laadconnectoren zijn veilig, betrouwbaar en gebruikersvriendelijk.

  • Gecombineerd AC/DC-laadsysteem (CCS)
  • AC-connectorsystemen voor Type 1 en Type 2
  • AC- en DC-connectorsysteem volgens GB-standaard
  • DC-connectorsysteem voor elektrische bedrijfsvoertuigen

E-Mobility-laadregelingen

EV Charging Control voor openbare en zakelijke toepassing: Basic en Advanced  

EV Charge Control Basic en Advanced

De laadregelingen van Phoenix Contact bewaken en besturen het laden van elektrische voertuigen volgens de geldende internationale IEC-, GB- en SAE-normen en standaarden. Er is voor alle toepassingen op het gebied van elektromobiliteit een geschikte besturingsoplossing beschikbaar.

E-Mobility-verschilstroombewaking

E-Mobility-verschilstroombewakingsmodulen detecteren AC- en DC-foutstromen  

1- en 2-kanaals moduul voor verschilstroombewaking

De verschilstroombewakingsmodulen van de serie EV-RCM detecteren AC- en DC-foutstromen overeenkomstig IEC 61851. In combinatie met de aanwezige componenten voor de aardlekfunctie verhogen de modulen het normatief vereiste beveiligingsniveau bij het laden van elektrische voertuigen.

E-Mobility-software

E-Mobility-software voor ondersteuning van de laadinfrastructuur  

E-Mobility-software

Laadregelingen van Phoenix Contact zijn voorzien van standaardinterfaces. Ze kunnen daardoor met de bijbehorende softwaremodulen worden gebruikt voor het realiseren van een laadmanagement, voor een intuïtieve bediening of voor integratie in betaalsystemen met bijv. OCPP (Open Charge Point Protocol).

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service


Combined Charging System (CCS) Type 2

Laden via het wisselstroomnet of snel laden met gelijkstroom.


Nieuw

Oplossingen voor de elektromobiliteit

Nieuwe aansluit- en automatiseringstechniek

Ontdek de nieuwe producten van 2017.

Nieuwe aansluit- en automatiseringstechniek van Phoenix Contact
Naar de nieuwe producten

HIGHLIGHTS 2017

Oplossingen voor de digitale toekomst – nu beleven.

HIGHLIGHTS 2017 van Phoenix Contact
Ontdek de HIGHLIGHTS

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten