Schakelkastverlichting

PLD-kastverlichting

Led-schakelkastverlichting – optimale verlichting, snel geïnstalleerd

Ga voor het beste op het gebied van schakelkastverlichting.

Terug naar Verlichting en signalering

Categorieën

Zoeken in Schakelkastverlichting

Toon alle producten uit deze categorie

De PLD-schakelkastverlichting zorgt voor een optimale verlichting van uw schakelkast - ook onder in de kast - en kan in een handomdraai, zonder gereedschap worden geïnstalleerd. U hebt de keuze uit twee vermogensklassen en een uiterst flexibel productenprogramma, zodat u de verlichting kunt kiezen die op uw wensen is afgestemd.

Uw voordelen

  • optimale verlichting van de complete schakelkast dankzij hoogwaardige optica of prisma
  • snelle montage zonder gereedschap en flexibele toepassing door het vergrendelingshaak-/kliksysteem of de magneetbevestiging
  • UL-toelating maakt ook toepassing op de Noord-Amerikaanse markt mogelijk
  • serieschakeling maakt een tijdbesparing mogelijk door kortere bekabelingstijd
  • de lange levensduur van de led's elimineert onderhoudskosten of het verwisselen van lampen

PLD-kastverlichting van de 600-serie

PLD-kastverlichting van de 600-serie  

De PLD-schakelkastverlichting uit de 600-serie kan zonder gereedschap achter of onder het schakelkastprofiel worden geïnstalleerd

In de lampen van de 600-serie is hoogwaardige optica geïntegreerd. Hierdoor is het mogelijk om onafhankelijk van de van de schakelkastbreedte uw schakelkast optimaal tot helemaal onderin te verlichten. Bovendien zijn de lampen voorzien van een bewegingsmelder en optioneel van een landspecifieke contactdoos voor snel en ongecompliceerd onderhoud aan uw schakelkast.

  • optimale verlichting van de binnenruimte van de schakelkast, ook onderin, dankzij hoogwaardige optica
  • wereldwijde toepassingsmogelijkheden en vereenvoudigde bestelling dankzij het brede AC-ingangsbereik en landspecifieke contactdozen
  • geïntegreerde sensor bespaart dispositie- en installatiekosten voor deurschakelaar
  • installatie zonder gereedschap met het gepatenteerde vergrendelingshaaksysteem bespaart tijd en verhoogt de flexibiliteit

PLD-kastverlichting van de 400-serie

PLD-kastverlichting van de 400-serie  

De PLD-kastverlichting van de 400-serie heeft lampen in drie verschillende lengten

Die 24 V DC-verlichting van de 400-serie maken het productenprogramma compleet. Hebt u minder ruimte in de schakelkast of zoekt u een voordelige variant en wilt u toch een optimale verlichting, dan is de 400-serie de juiste keuze. U kunt uit verschillende lengtevarianten de verlichting kiezen die bij uw toepassing past. Met het zwenkbare verlichtingsglas en de verschillende montagemogelijkheden biedt ook deze verlichtingsvariant u de hoogst mogelijke flexibiliteit.

  • optimale verlichting van de binnenruimte van de schakelkast, ook onderin, dankzij prisma
  • kliksysteem voor een snelle montage zonder gereedschap waardoor installatiekosten worden gereduceerd en de flexibiliteit wordt verhoogd
  • individuele aanpassing aan de desbetreffende schakelkast door verschillende lamplengten en zwenkbaar verlichtingsglas
  • aansturing via een deurschakelaar maakt efficiënt onderhoud mogelijk

Led-verlichting – meer dan alleen maar licht

PLD-schakelkastverlichting heeft een led-levensduur van minimaal 50.000 uur  

PLD-schakelkastverlichting heeft een led-levensduur van minimaal 50.000 uur

Een lange levensduur, zuinig en bijzonder compact – gebruik de voordelen van moderne led-techniek nu ook in uw schakelkast.

De lange led-levensduur van de PLD-kastverlichting van minimaal 50.000 uur voorkomt onderhoudskosten door vervanging van lampen of verlichtingsmiddelen en is onafhankelijk van schakelcycli. Tegelijkertijd verlaagt u uw energieverbruik en profiteert u van de compacte afmetingen van de lampen.