COM-servers

Zeer goede verbinding

Zeer goede verbinding

Maak uw apparaten geschikt voor netwerktoepassingen. COM-servers verbinden seriële interfaces met het Ethernet.

Terug naar Industriële communicatietechniek

Categorieën

  • Productlijst COM-servers
    COM-servers

    COM-servers voor de koppeling van automatiseringsapparaten met seriële interfaces aan Ethernet-netwerken.

Zoeken in COM-servers

Toon alle producten uit deze categorie

Ethernet overtuigt in de automatiseringswereld met flexibele en krachtige communicatie. Het probleem daarbij is dat niet alle automatiseringsapparaten geschikt zijn voor Ethernet. De oplossing: de COM-server van Phoenix Contact. Hiermee koppelt u seriële interfaces die dus geen Ethernet-mogelijkheid hebben met uw netwerk.

Uw voordelen

  • wereldwijd toegang tot seriële apparaatgegevens – dankzij netwerkaansluiting
  • centrale configuratie via web based management
  • meerdere apparaten op één COM-server, want drie seriële interfaces in één moduul
  • koppelt ook Modbus-TCP met Modbus-RTU/ASCII door gateway-functie

Onderhoud op afstand met virtuele COM-poorten

Netwerkopbouw met virtuele COM-poorten  

Wereldwijd toegang tot automatiseringsapparaten dankzij virtuele COM-poorten

Configureer apparaten met seriële interfaces ook vanaf PC's op afstand: met de gratis Redirector-software genereert u op de PC een virtuele COM-poort.

In combinatie met de COM-server hebt u zo met uw PC toegang tot automatiseringsapparaten in het Ethernet-netwerk.

Gemengde Modbus-netwerken dankzij gateway-functie

Netwerkopbouw met TCP en RTU/ASCII  

Gemengde netwerken gebruiken – met COM-servers en gateway-functie

De COM-server UNI fungeert in netwerken als Modbus-gateway. Hij verbindt seriële Modbus-netwerken met Modbus-TCP-netwerken.