CC-Link

CC-Link

Hoge snelheid in M12

Gegevens voor de besturing overdragen en informatie op het productieniveau snel controleren.

Terug naar Producten volgens protocollen

Categorieën

Zoeken in CC-Link

Toon alle producten uit deze categorie

Realiseer uw CC-Link-netwerk met Phoenix Contact. Wij bieden een omvangrijk productenprogramma in een hoge beschermklasse aan, zowel confectioneerbare als omspoten M12-connectoren met kabel.

Uw voordelen

  • alles uit één hand – compleet productenprogramma voor de bekabeling in het veld
  • eenvoudige montage: aansluiten zonder speciaalgereedschap
  • veelzijdige industriële toepassing, want te combineren met andere fabrikanten
  • hoge flexibiliteit door klantspecifieke aanpassingen van onze artikelen

CC-Link-technologie

CC-Link-topologie  

CC-Link-topologie

Voor geautomatiseerde productie-installaties of voor logistieke systemen: realiseer uw industriële CC-Link-netwerk met connectoren en kabels van Phoenix Contact.

CC-Link (Control and Communication Link) is het hogesnelheidsnetwerk voor controle- en informatiegegevens. Met een communicatiesnelheid van 10 Mbit/s heeft CC-Link een maximaal bereik van 1.200 m bij een maximaal aantal deelnemers van 64.

Profiteer van de voordelen van het CC-Link-systeem:

  • toepassing op het productieniveau
  • point-to-point verbindingen met aftakkingen
  • overdrachtssnelheid tot 10 Mbit/s

CC-Link IE-technologie

Applicatie connector CC-Link IE  

Applicatie connector CC-Link IE

Naast eenvoudige I/O-signalen moeten in veel applicaties ook grotere hoeveelheden data worden overgedragen, bijv. de beelden van in de industrie toegepaste camera's. Om de kwaliteit van de processen te verhogen, worden voor een grote detailnauwkeurigheid ook in hogesnelheidsprocessen steeds vaker HD-beelden doorgegeven.

In tegenstelling tot het klassieke CC-Link is het moderne CC-Link IE daarom gebaseerd op de technologie van Industrial Ethernet. Naast de wereldwijde acceptatie en universele toepasbaarheid met diverse topologieën, zoals een ster-, boom- of lineaire topologie is de hoeveelheid aangeboden apparaten voor Industrial Ethernet het grootst van alle bussystemen en netwerken.

Voor de gigabit-gegevensoverdracht is in de M12-interface de X-polarisatie aangebracht. Met afscherming van de aderparen tot in het aansluitbereik is, afhankelijk van de gebruikte kabel, tot wel 10 Gbit/s mogelijk.