CC-Link

Hoge snelheid in M12

Hoge snelheid in M12

Gegevens voor de besturing overdragen en informatie op het productieniveau snel controleren.

Terug naar Veldbuscomponenten en -systemen

Categorieën

Zoeken in CC-Link

Toon alle producten uit deze categorie

Realiseer uw CC-Link-netwerk met Phoenix Contact. Wij bieden een omvangrijk productenprogramma in een hoge beschermklasse aan, zowel confectioneerbare als omspoten M12-connectoren met kabel.

Uw voordelen

  • alles uit één hand – compleet productenprogramma voor de bekabeling in het veld
  • eenvoudige montage: aansluiten zonder speciaal gereedschap
  • veelzijdige industriële toepassing, want te combineren met andere fabrikanten
  • hoge flexibiliteit door klantspecifieke aanpassingen van onze artikelen

CC-Link-technologie

CC-Link-topologie  

CC-Link-topologie

Voor geautomatiseerde productie-installaties of voor logistieke systemen: realiseer uw industriële CC-Link-netwerk met connectoren en kabels van Phoenix Contact.

CC-Link (Control and Communication Link) is het hogesnelheidsnetwerk voor controle- en informatiegegevens. Met een communicatiesnelheid van 10 Mbit/s heeft CC-Link een maximaal bereik van 1.200 m bij een maximaal aantal deelnemers van 64.

Profiteer van de voordelen van het CC-Link-systeem:

  • toepassing op het productieniveau
  • point-to-point verbindingen met aftakkingen
  • overdrachtssnelheid tot 10 Mbit/s