Axioline F - kopstation

Axioline F - kopstation

Elk netwerk correct verbinden

Meer flexibiliteit in uw automatisering.

Terug naar Axioline F - het modulaire I/O-bloksysteem

Categorieën

Zoeken in Axioline F - kopstation

Toon alle producten uit deze categorie

Met Axioline F-kopstations integreert u het snelle, robuuste en eenvoudige I/O-systeem in uw bestaande Ethernet-netwerk of bussysteem. Het kopstation maakt de koppeling van een localbus voor maximaal 63 andere deelnemers mogelijk.

Uw voordelen

  • hoge flexibiliteit in de stationsopbouw door openheid voor alle gangbare bussystemen en netwerkprotocollen
  • netwerkonafhankelijke toegang in de engineering door geïntegreerde service-interface op elk kopstation
  • eenvoudige integratie in de meest uiteenlopende engineeringssystemen dankzij actuele beschrijvingsbestanden

Samen sterk in veel netwerken

De Axioline F-kopstations vormen de verbindingsschakel tussen het Axioline F-systeem en het bovenliggende netwerk. Er zijn kopstations leverbaar voor de volgende communicatieprotocollen.

Netwerken voor Axioline F-kopstations

Kenmerken
Axioline F BK Ethernet/IPPROFINET
  • RJ45- of SC-RJ-glasvezelaansluiting
  • PROFINET-specificatie 2.2 en 2.3
PROFIBUS
  • bedrijf van PROFIsafe-deelnemers
  • D-SUB-aansluiting

EtherCAT®

  • minimale cyclustijd van EtherCAT® 50 µs
  • ondersteunde mailbox-protocollen CoE, FoE
Sercos
  • Sercos-specificatie V1.3
  • minimale Sercos-cyclustijd 31,25 µs

EtherNet/IP™

  • Device Level Ring (DLR)
  • ACD (Adress Conflict Detection) geïmplementeerd

Modbus/TCP

  • één of twee MAC-adressen
  • software-interface voor toegang via TCP/IP

SAS (IEC 61850)

  • MMS- en GOOSE-communicatie
  • configuratie via webserver

Startup+ - eenvoudige inbedrijfstelling zonder netwerkkoppeling

Beeldschermweergave van de software Startup+  

Beeldschermweergave van de software Startup+

De software Startup+ is speciaal ontwikkeld voor Axioline F. Controleer bijvoorbeeld snel en eenvoudig de bedrading van uw I/O-station zonder koppeling met een netwerk.

Met de geïntegreerde USB-service-interface kunt u toegang tot het kopstation verkrijgen en het station in bedrijf nemen.

De software biedt u verder de volgende functies:

  • parametrering van de Axioline F-modulen van een station
  • I/O-check
  • diagnose

Naast de hierboven genoemde hoofdfuncties is het met Startup+ mogelijk om een kopstation een apparaatnaam en een IP-adres toe te wijzen. Het schrijven en lezen van de procesdata tijdens de I/O-check wordt voor een betere documentatie in een bestand opgeslagen.

De software staat als gratis download ter beschikking.    

 

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service


Axioline F – PROFINET

Parametrering en diagnose


I/O-systeem Axioline F

Features en mogelijkheden van het I/O-systeem Axioline F

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten