Terug naar het overzicht

Op afstand bedienen van gekoppelde industriële PC's met Portico

Softwareverpakking Portico  

Remote-communicatiesoftware Portico

Met de software Portico maakt u uw eigen bedienings- en visualiseringsconcepten voor de besturing van machines of processen vanuit verschillende locaties. Laat beeldscherminformatie van een industriële PC op meerdere bedieningsstations weergeven zonder server-besturingssysteem. Vervolgens kunt u via deze bedieningsstations interageren met de machine.

Naast deze bediening vanaf meerdere plekken biedt Portico ook de mogelijkheid tot het verhelpen van fouten op remote-systemen, bijv. voor het opsporen van fouten door een OEM in machines of processen van een klant via internet.

De software voor bediening vanaf meerdere plekken

Bediening vanaf meerdere plekken met Portico  

Onafhankelijk van de afstand realiseren van bediening vanaf meerdere plekken

De software Portico is gebaseerd op een client-server-architectuur. Daardoor kunt u een point-to-point-communicatie opbouwen:

  • tussen een afzonderlijk apparaat en een thin client
  • tussen de desktop van een afzonderlijk apparaat en max. 16 thin clients

Met een configuratietool beheert u comfortabel de bedieningsrechten. Dankzij een eenduidige toekenning van de bedieningsrechten voorkomt u gelijktijdige bediening en u beveiligt uw installatie tegen onbevoegde toegang.


Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Op afstand bedienen van gekoppelde industriële PC's met Portico