Board-to-board-connectoren

Board-to-board-connectoren

Aansluitingen voor alle dimensies

Robuuste board-to-board-connectoren van de serie FINEPITCH.

Terug naar Printklemmen en -connectoren

Categorieën

Zoeken in Board-to-board-connectoren

Toon alle producten uit deze categorie

Met de board-to-board-connectoren FINEPITCH biedt Phoenix Contact voor het eerst afgeschermde en niet-afgeschermde oplossingen voor de signaal- en gegevensoverdracht. Realiseer uw specifieke printplaatoriëntaties met verschillende bouwvormen, stapelhoogten en aantallen polen in de rasters van 0,8 mm en 1,27 mm.

Uw voordelen

  • Variabiliteit: board-to-board-connectoren in afgeschermde en niet-afgeschermde uitvoeringen
  • Betrouwbare mechanische en elektrische verbindingen door dubbelzijdig contactsysteem
  • Flexibel apparaatdesign: verschillend aantal polen, bouwvormen en stapelhoogten met een grote oversteek voor aansluitzekerheid

Afgeschermde en niet-afgeschermde board-to-board-connectoren met 0,8 mm-raster

Afgeschermde board-to-board-connectoren met 0,8 mm-raster  

Afgeschermde board-to-board-connectoren met 0,8 mm-raster

Board-to-board-connectoren van de FINEPITCH-serie FP 0,8 onderscheiden zich in het bijzonder door de innovatieve ScaleX-technologie. Dit unieke, dubbele contact biedt een betrouwbare, robuuste verbinding en een hoge tolerantievereffening bij het insteken. Dankzij de goede signaalintegriteit zijn deze geschikt voor High-Speed-dataoverdrachten tot 16 GBit/s. De afgeschermde uitvoeringen zijn geoptimaliseerd voor een zeer goede elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Met deze veelzijdige eigenschappen is de FINEPITCH-serie FP 0,8 bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen, waarbij robuustheid, High-Speed-dataoverdracht en afscherming zijn vereist.

Uniek op de markt zijn afgeschermde en niet-afgeschermde board-to-board-connectoren in één portfolio. Dezelfde toleranties, stapelhoogten en mechanische eigenschappen maken uniforme procesparameters mogelijk – speciaal bij applicaties waarbij beide varianten op één printplaat worden gebruikt. Deze grote productvariëteit biedt bovendien de grootste flexibiliteit bij het design in de serie.

Met de nieuwe, horizontale uitvoeringen kunnen 90 graden-uitlijningen van de printplaten worden gerealiseerd en daardoor worden ook vele andere toepassingsgebieden ontsloten.

Niet-afgeschermde board-to-board-connectoren met 1,27 mm-raster

Niet-afgeschermde board-to-board-connectoren met 1,27 mm-raster  

Niet-afgeschermde board-to-board-connectoren met 1,27 mm-raster

Board-to-board-connectoren van de serie ​FP​ 1,27 maken een robuuste verbinding van printplaten in het apparaat mogelijk. Zorg voor flexibiliteit bij de plaatsing van uw printplaten. Realiseer ​mezzanine​- en ​coplanaire​ verbindingen, ​mother-daughter-kaarten alsmede verbindingen met platte bandkabel​.
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
Aansluitingen voor alle dimensies

Board-to-board-connectoren FINEPITCH 0,8 in de video.


Aansluitingen voor alle dimensies

Board-to-board-connectoren FINEPITCH 1,27 in de video.


Trainingsvideo

Board-to-board-connectoren