Bluetooth Serial

Bluetooth-techniek voor seriële data

Bluetooth-techniek voor seriële data

Gebruik de Bluetooth-interfaceconverter als eenvoudige, seriële kabelvervanging.

Terug naar Wireless Serial

Categorieën

Zoeken in Bluetooth Serial

Toon alle producten uit deze categorie

Met de Bluetooth-converter kunt u seriële interfaces zoals USB of RS-232/422/485 naar de licentievrije draadloze standaard Bluetooth worden omzetten. Gebruik de converter als voordelig alternatief, bijvoorbeeld voor sleepringen, kabelrupsen of veldbuskabels. Uw voordeel: gebruik de Bluetooth-converter als accesspoint en bekijk besturingsgegevens met een notebook of PDA.

Uw voordelen

  • veilige dataoverdracht door wachtwoordbeveiliging, encryptie en onzichtbare, vaste device pairing
  • parallelwerking met andere draadloze systemen dankzij het adaptieve frequency hopping
  • diagnose van het draadloze traject via een geïntegreerde bargraph en twee digitale uitgangen
  • installatie van parallelle draadloze verbindingen door aansluiting van de 24 V DC-voeding en de RS-485-interface
  • configuratie ter plaatse via USB-interface zonder separate netvoeding

Waar u Bluetooth Serial kunt inzetten

Bluetooth-netwerk  

Met Bluetooth seriële gegevens veilig overdragen en opvragen

Bluetooth heeft zich in de praktijk bewezen door zijn eenvoudige installatie en de stabiele overdracht. De Bluetooth-converters van Phoenix Contact zijn optimaal voor de volgende toepassingen:

  • draadloze overdracht van seriële interfaces tot 150 meter
  • koppeling van mobiele of tijdelijke machines of installaties
  • draadloze toegang tot industriële besturingen
  • veldbuskabelvervanging voor bijvoorbeeld Profibus of Modbus
  • pomp-/motoraansturing