Terug naar het overzicht

Bluetooth: betrouwbare draadloze techniek voor veel toepassingen

Bluetooth overtuigt op veel toepassingsgebieden door de zeer eenvoudige handling met tegelijkertijd een betrouwbare gegevensoverdracht.       

Point-to-point-verbindingen zonder eindapparaatadressering

VoorbeeldBeschrijving
Programmeerapparaat en PLCProgrammeerapparaat en PLCDirecte verbinding tussen een laptop en een PLC
VoorbeeldBeschrijving
PDA en PLCPDA en PLCDataverbindingen tussen een extern apparaat zoals een PDA met ingebouwde Bluetooth-interface en een industriële besturing
VoorbeeldBeschrijving
PLC en bedieningsterminalPLC en bedieningsterminalKoppeling van een mobiele bedieningsterminal aan een industriële besturing

Point-to-point-verbindingen met eindapparaatadressering

VoorbeeldBeschrijving
RS-485 2-draads bussysteemRS-485 2-draads bussysteemIntegreren van een busdeelnemer in een bestaand bussysteem, bijv. Modbus of Profibus

Point-to-multipoint-verbindingen

VoorbeeldBeschrijving
Een Bluetooth-master en maximaal zeven Bluetooth-slaves Een Bluetooth-master en maximaal zeven Bluetooth-slavesKoppeling van automatiseringscomponenten. Op een Bluetooth-master kunnen maximaal zeven Bluetooth-slaves worden aangesloten.

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Bluetooth: betrouwbare draadloze techniek voor veel toepassingen