Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements – netwerkonafhankelijke I/Os

Compact en flexibel

Netwerkonafhankelijke, steekbare I/O's voor compacte stations.

Terug naar I/O-systemen voor de schakelkast (IP20)

Categorieën

Zoeken in Axioline Smart Elements

Toon alle producten uit deze categorie

De steekbare Axioline Smart Elements zijn netwerkonafhankelijke modulen zonder buscommunicatie. Het afzonderlijke element beschikt alleen over de I/O-functionaliteit. Pas in combinatie met een backplane, die vrijwel hetzelfde functioneert als een adapter, wordt de buscommunicatie voor het desbetreffende I/O-systeem gerealiseerd. Zodoende zijn de Axioline Smart Elements universeel en flexibel inzetbaar.

Uw voordelen

  • Bespaart ruimte in de installatie zonder limitering van de aderdoorsnede van 1,5 mm²
  • Maken een breed toepassingsspectrum en een eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk, dankzij de gereduceerde parametreringswerkzaamheden
  • Reduceert installatietijden van de signaalleidingen door push-in-aansluittechniek

Features van het Axioline Smart Element

Axioline Smart Elements en zijn voordelen
1Compact moduledesign – 8 of 16 aansluitpunten op een footprint van 15 mm x 62 mm, aderdoorsnede 1,5 mm² met adereindhuls incl. kunststofkraag, rastermaat 3,5 mm
2Push-in-aansluittechniek – aderaansluiting zonder gereedschap
3Netwerkonafhankelijke interface – maakt de meest uiteenlopende oplossingsconcepten mogelijk
4Handmatig ontgrendelingsmechanisme – eenvoudige en snelle montage

Slim en economisch automatiseren

Axioline Smart Elements op een rij  

Het productenprogramma van de Axioline Smart Elements

Het productenprogramma biedt de meest uiteenlopende functionaliteiten, van IO-Link-Master, digitale en analoge in- en uitgangen tot veiligheidsmodulen en andere functiemodulen.

Dankzij de geringe configuratiewerkzaamheden tijdens de inbedrijfstelling of bij vervanging zijn de Axioline Smart Elements minder gevoelig voor fouten. Hierdoor wordt uw inbedrijfstellingstijd gereduceerd.

De grote aderdoorsnede van 1,5 mm² (met adereindhuls en kunststof kraag) voor I/O-signalen zorgt zelfs bij grote kabellengten voor een geringe spanningsval.

Smart Elements voor safety-functies

Veilige I/Os van Axioline Smart Elements  

TÜV-gecertificeerde, veilige I/O's van Axioline Smart Elements

Onze veilige Axioline Smart Elements met TÜV certificaat voldoen aan de hoogste veiligheidseisen tot PL e en SIL 3.

Combineer onze uiterst ruimtebesparende veilige en niet-veilige ingangs- en uitgangsmodulen op een backplane.

Met onze voor PROFIsafe geschikte Axioline Smart Elements realiseert u betrouwbaar uw PROFIsafe-besturingsconcept. Met onze I/O-modulen met geïntegreerde SafetyBridge Technology kunt u ook eenvoudige en netwerkonafhankelijke decentrale veiligheidsoplossingen realiseren.

Toepassing in het I/O-systeem Axioline F

Binnen een Axioline F-station kunt u klassieke Axioline F-modulen met Axioline F-backplanes inclusief de Axioline Smart Elements willekeurig met elkaar combineren. Zo kunt u Axioline Smart Elements op de al bestaande Axioline F-kopstations of Axiocontrol-besturingen aansluiten, bijv. op PLCnext Control of klassieke PLC's.

De speciaal ontwikkelde Axioline F-backplanes bieden vier of zes steekplaatsen voor Smart Elements. Vanwege de flexibiliteit kunt u de Axioline Smart Elements op een willekeurige plaats in de Axioline F-backplane steken. De tweerijige opbouw van de backplane resulteert in een enorm gereduceerde bouwbreedte van het I/O-station.

Voordelen van Axioline Smart Elements

Goede redenen voor het toepassen van Axioline Smart Elements

 FeatureVoordeelGebruiksnut
1Vrij steekbaarGeen regels voor de plaatsing van de Axioline Smart ElementsMaakt precies passende I/O-configuraties op een Axioline F backplane-module mogelijk
22 verschillende I/O-functies vrij te kiezen op een breedte van 15 mm (combinatiemodulariteit)Maakt een flexibel en behoeftegericht I/O-concept mogelijkHoge flexibiliteit bij een gereduceerd aantal artikelvarianten
3Zeer compacte I/O-oplossingWorden Axioline Smart Elements verticaal tweerijig op een backplane-module gestoken, dan krijgt u tot wel 32 kanalen op een breedte van 15 mmMinder benodigde ruimte op de montagerail maakt compacte schakelkastoplossingen mogelijk
4Minder bekabelingswerkzaamheden voor de voedingVia de voeding van de backplane realiseert u de logica- en sensorvoeding voor max. 6 Axioline Smart ElementsReductie van de installatietijden (aansluittijden)
5Compatibel met alle Axiocontrol, Axioline F-kopstations en I/O-modulenVerhoogde modulariteit door breed PLC- en I/O-portfolioDe Axioline Smart Element-modulen kunnen worden gecombineerd met de Axioline F- en Axiocontrol-familie
6Realisatie van wisselende I/O-configuraties van het I/O-station bij gelijkblijvende bouwbreedteSlot-cover-elementen reserveren een steekplaats voor een alternatieve of toekomstige I/O-configuratieEenvoudige uitbreiding van de functieomvang van het I/O-station bij gelijkblijvende benodigde ruimte