Axioline P - het I/O-systeem met een hoge beschikbaarheid

I/O-systeem met hoge beschikbaarheid Axioline P

Hoge beschikbaarheid met hot swap-mogelijkheid en redundantie

Betrouwbaar en veilig voor een hoge beschikbaarheid van de installatie.

Terug naar I/O-systemen voor de schakelkast (IP20)

Categorieën

Zoeken in Axioline P - I/O-systeem met hoge beschikbaarheid

Toon alle producten uit deze categorie

Het I/O-systeem met een hoge beschikbaarheid bestaat uit redundante PROFINET-kopstations en digitale alsmede analoge I/O-modulen. Axioline P komt tegemoet aan de vraag van de procesindustrie naar vergrote temperatuurbereiken en intrinsiekveilige I/O-modulen met hot swap-mogelijkheid.

Uw voordelen

  • PROFINET-redundantie alsmede redundante voeding per PROFIBUS PA-segment verhogen de beschikbaarheid van de installatie
  • Hot swap-mogelijkheid voor vervanging van modulen zonder uitschakeling van het systeem
  • Intrinsiekveilige I/O-modulen maken aansluiting van sensoren en actoren uit zone 1 en 0 mogelijk
  • HART-communicatie en NAMUR-functionaliteit voor met name toepassingen in de procesautomatisering
  • Installaties economisch moderniseren en beproefde veldbustechniek met de digitalisering van vandaag en morgen combineren
  • De modulaire proxy Axioline P is onderdeel van het COMPLETE line-systeem

Axioline P – het I/O-systeem voor de procesindustrie

Het samenspel van de verschillende, innovatieve componenten maakt een modulaire opbouw mogelijk en biedt daarmee toekomstbestendigheid voor vele verschillende installaties.

Componenten van de modulaire proxy
1Hoge systeembeschikbaarheid dankzij ondersteuning van PROFINET-systeemredundanties
2Snelle aansluiting van PROFIBUS PA-segmenten door middel van veldbus-voedingsmodulen
3Eenvoudige integratie van standaard- en intrinsiekveilige I/O-modulen
4Lokaal bussysteem met hot swap-mogelijkheid voor maximale beschikbaarheid
5Volledig met Push-in-aansluittechniek
6Standaard- en intrinsiekveilige I/O-modulen direct combineerbaar
7Bijbehorende afschermset voor eenvoudige verbinding van afgeschermde kabels

Maximale beschikbaarheid

I/O-systeem Axioline P in de schakelkast

Het Axioline P I/O-systeem garandeert een maximale beschikbaarheid van uw applicatie. De lokale bus met hot swap-mogelijkheid maakt vervanging van modulen uit een Axioline P I/O-station mogelijk zonder dat het systeem hoeft te worden uitgeschakeld. Door de elektromechanische constructie van de basismodule kunt u ook meerdere modulen tegelijk uit het station halen zonder de lokale buscommunicatie te onderbreken.

Betrouwbare communicatie tot in zone 0

Aansluitmogelijkheden van sensoren en actoren  

Intrinsiekveilige communicatie tot in zone 0

Axioline P kan, in de vorm van een remote I/O-systeem, direct met een Distributed Control System (DCS) worden gekoppeld. Door de ondersteunde PROFINET-systeemredundantie wordt een bijzonder betrouwbare communicatie tussen I/O-station en DCS gewaarborgd.

Het Axioline P-systeem mag in zone 2 worden geïnstalleerd en maakt een directe aansluiting van sensoren en actoren uit de zones 2, 1 en 0 mogelijk.

Het productprogramma omvat belangrijke functies voor de procesautomatisering, zoals analoge in- en uitgangsmodulen voor HART-communicatie of digitale ingangsmodulen voor de aansluiting van NAMUR-sensoren. Hiertoe kunt u intrinsiekveilige modulen zonder extra componenten in het I/O-station integreren.

Installaties economisch moderniseren

Aansluiting van sensoren op de modulaire proxy  

Tot acht PROFIBUS PA-segmenten per station en integratie van oude sensoren, zoals HART of Modbus/RTU

Het modulair opgebouwde station communiceert via een kopstation met een PROFINET-besturing, bijv. een Distributed Control System (DCS). Naar keuze kunt u maximaal acht PROFIBUS PA-segmenten compact op de afzonderlijke proxy-uitgangen aansluiten. Om de stoorvastheid van de afzonderlijke segmenten te waarborgen, staat de bijbehorende schermaansluittechniek ter beschikking.

PROFIBUS PA-sensoren worden direct verbonden met de modulaire Axioline P-proxy.

Beproefde veldbustechniek, zoals HART of Modbus/RTU, kunt u daarmee integreren in PROFINET-netwerken. Dat realiseert u via PROFIBUS PA-gateways, die u aansluit op de modulaire Axioline P-proxy.