Axioline P - modulaire proxy

Modulaire proxy Axioline P

PROFIBUS PA verbinden met PROFINET

Betrouwbaar en veilig voor hoge beschikbaarheid van de installatie.

Terug naar I/O-systemen voor de schakelkast (IP20)

Categorieën

Zoeken in Axioline P - modulaire proxy

Toon alle producten uit deze categorie

PROFINET combineert de voordelen van PROFIBUS met moderne Ethernet-technologie. De modulaire proxy Axioline P koppelt PROFIBUS PA-segmenten direct met een PROFINET-netwerk. Hoge betrouwbaarheid wordt gewaarborgd door verschillende redundantiemechanismen.Verhoog de beschikbaarheid van uw installatie en maak uw installatie klaar voor de toekomst.

Uw voordelen

  • PROFINET-redundanties (S2, R1 en R2) alsmede redundante voeding per PROFIBUS PA-segment verhogen de beschikbaarheid van de installatie
  • Directe aansluiting van PROFIBUS PA-apparaten aan PROFINET bespaart tijd en verdere interfaces.
  • Installaties economisch moderniseren en beproefde veldbustechniek met de digitalisering van vandaag en morgen combineren
  • Vereenvoudigd apparaatbeheer van het proxy-station alsmede de aangesloten PROFIBUS PA-apparaten dankzij de FDT/DTM-technologie
  • De modulaire proxy Axioline P is onderdeel van het COMPLETE line-systeem

Axioline P – componenten van de modulaire proxy

Het samenspel van de verschillende, innovatieve componenten maakt een modulaire opbouw mogelijk en biedt daarmee toekomstbestendigheid voor vele verschillende installatiemodellen.

Componenten van de modulaire proxy
1

Hoge systeembeschikbaarheid dankzij ondersteuning van de PROFINET-systeemredundanties S2, R1 en R2

2

Snelle aansluiting van PROFIBUS PA-segmenten dankzij Push-in-aansluittechniek

3

Redundante veldbus-spanningsvoorzieningsmodulen voor voeding van PROFIBUS PA-segmenten

4

Robuuste mechanische opbouw - verhoogde beschikbaarheid van de installatie door zeer robuuste mechanische opbouw, schok- en trillingsbestendigheid

5

Bijbehorende afschermset voor eenvoudige verbinding van afgeschermde kabels

Installaties economisch moderniseren

Integratie van sensoren op de modulaire proxy  

Tot acht PROFIBUS PA-segmenten per station en integratie van Alt-sensoren, zoals HART of Modbus/RTU

Het modulair opgebouwde station communiceert via een kopstation met een PROFINET-besturing, bijv. een Distributed Control System (DCS). Naar keuze kunt u maximaal acht PROFIBUS PA-segmenten compact op de afzonderlijke proxy-uitgangen aansluiten. Om de stoorvastheid van de afzonderlijke segmenten te waarborgen, staat de bijbehorende schermaansluittechniek ter beschikking.

PROFIBUS PA-sensoren worden direct verbonden met de modulaire Axioline P-proxy.

Beproefde veldbustechniek, zoals HART of Modbus/RTU, kunt u daarmee integreren in PROFINET-netwerken. Dat realiseert u via PROFIBUS PA-gateways, die u aansluit op de modulaire Axioline P-proxy.

PROFINET-redundantie

PROFINET-redundantiemodel  

PROFINET-S2-systeemredundantie

De PROFINET-kopstation AXL P BK PN AF ondersteunt de specificatie voor het realiseren van de S2-systeemredundantie met slechts één kopstation. Voor het vervullen van de PROFINET-systeemredundantie R1 en R2 zijn twee kopstations nodig. De in de kopstation geïntegreerde hot swap-mogelijkheid garandeert hoge systeembeschikbaarheid.

Stroomvoorzieningsredundantie

Model voor stroomvoorzieningsredundantie  

Twee stroomvoorzieningsmodulen per PROFIBUS PA-segment

Het PROFIBUS PA-segment kunt u met een afzonderlijk veldbus-spanningsvoorzieningsmoduul van stroom voorzien.

Een hoge uitval- en procesbeveiliging wordt bereikt door twee voedingsspanningsmodulen in één sokkel te installeren en daarmee een PROFIBUS PA-segment redundant te voeden. De lokale led-indicatie op de voedingsmodule geeft de module- en redundantiestatus aan.