Axioline F - het blokmodulaire I/O-systeem

Axioline F

Snel, robuust, eenvoudig

Snelle dataregistratie en eenvoudige bediening – ook onder de zwaarste omstandigheden.

Terug naar I/O-systemen voor de schakelkast (IP20)

Categorieën

Zoeken in Axioline F - het blokmodulaire I/O-systeem

Toon alle producten uit deze categorie

Axioline F is de blokmodulaire bouwvorm voor de schakelkast. Axioline F maakt de hoogste flexibiliteit mogelijk doordat het open is voor alle op het ethernet gebaseerde communicatieprotocollen en beschikbaar is in verschillende bouwvormen.

Uw voordelen

  • Verhoging van de machine-output door zeer snelle en synchrone signaalregistratie
  • Verhoogde beschikbaarheid van de installatie en bestendigheid tegen de zwaarste omstandigheden door zeer robuuste mechanische opbouw, schok- en trillingsbestendigheid
  • Verkorting van de installatietijd door snelle bekabeling en eenvoudige bediening
  • Een groot assortiment I/O-modulen maakt een groot aantal zeer uiteenlopende stationsopbouwvarianten mogelijk en verhoogt de flexibiliteit
  • Het I/O-systeem Axioline F is onderdeel van het COMPLETE line-systeem

Axioline F – de specialist in de schakelkast

Het I/O-systeem Axioline F met zijn voordelen
1Zeer goede connectiviteit via PLCnext Control of kopstation
2Eenvoudige combinatiemogelijkheid met Axioline Smart Elements
3Verhoogde beschikbaarheid van de installatie door zeer robuuste mechanische opbouw, schok- en trillingsbestendigheid
4Eenvoudige en snelle stationsopbouw dankzij installatie zonder gereedschap
5Steekbare periferieaansluiting bij alle standaard Axioline F-modulen
6Standaard- en intrinsiekveilige I/O-modulen direct combineerbaar
7Volledig met Push-in-aansluittechniek
8Snelle en intuïtieve bekabeling door kleurcodering van de aansluitingen, ook bij meerdraadsaansluiting

Van component tot en met systeem

Met Axioline F krijgt u een I/O-systeem in een modulaire bouwvorm voor elke vereiste. Snelle en synchrone signaalregistratie levert een hogere machine-output op, of dat nu wel of niet met een Phoenix Contact-besturing is en in elk gangbaar netwerk middels een beschikbaar kopstation.

Veiligheidsapplicaties realiseert u met PROFIsafe of SafetyBridge Technology. Verder bieden wij u een selectie I/O-modulen met de meest uiteenlopende functies aan.

Axiocontrol-besturing, kopstation, veilige I/Os en I/Os met diverse functies

Axiocontrol-besturing, kopstation, veilige I/O's en I/O's met diverse functies

Combineer Axioline Smart Elements met Axioline F

Axioline Smart Elements in het I/O-systeem Axioline F  

Compatibiliteit van de Axioline Smart Elements in het I/O-systeem Axioline F

Binnen een Axioline F-station kunt u Axioline F-backplanes inclusief de Axioline Smart Elements en Axioline F-module willekeurig onderling combineren. Zo kunt u Axioline Smart Elements op de al bestaande Axioline F-kopstations of Axiocontrol-besturingen aansluiten.

Het gehele productspectrum voor het realiseren van de betreffende toepassing omvat meer dan 80 componenten. Daartoe behoren naast de Axioline Smart Elements en Axioline F-backplanes alle Axioline F-modules, Axioline F-kopstations en de Axiocontrol-besturingen.
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
I/O-systeem Axioline F

Features en mogelijkheden van het I/O-systeem Axioline F


Axioline F - Profinet

Inbedrijfstelling van een Profinet I/O-station in het TIA Portal


Axioline F - IEC 61850

Configuratie van een GOOSE-communicatie

Producten voor IEC 61850

Producten voor IEC 61850

Eenvoudige en robuuste automatisering van energienetwerken.

Meer informatie

Technologisch toonaangevend

Maak kennis met onze innovatieve technologische oplossingen.

Toonaangevende technologieën van Phoenix Contact
Naar de technologieën

Product- en oplossingsconfigurators

Met behulp van onze configurators vindt u altijd de juiste oplossing.

Product- en oplossingsconfigurators van Phoenix Contact
Naar de configurators