Axioline F - intrinsiekveilige I/O's

Intrinsiekveilige I/O-modulen voor de schakelkast

Intrinsiekveilig en robuust

I/O-modulen voor speciale omgevingen.

Terug naar Axioline F - het blokmodulaire I/O-systeem

Categorieën

Zoeken in Axioline F - intrinsiekveilige I/O's

Toon alle producten uit deze categorie

De intrinsiekveilige I/O-modulen kunnen in zone 2 worden geïnstalleerd en zijn geschikt voor het gebruik van sensoren en actoren tot zone 0. Ze beschikken over HART-communicatie en NAMUR-functionaliteit en zijn zodoende bijzonder geschikt voor toepassingen in de procesautomatisering.

Uw voordelen

  • Verstrekkende toepassingsmogelijkheden dankzij het vergrote temperatuurbereik
  • Gelakte printplaten zijn bestand tegen de zwaarste omgevingsomstandigheden
  • Intrinsiekveilige I/O-modulen voor gebruik van sensoren en actoren tot zone 0
  • HART-communicatie en NAMUR-functionaliteit voor met name toepassingen in de procesautomatisering

Monitoring en optimalisatie – NAMUR Open Architecture

NAMUR Open Architecture  

NAMUR Open Architecture

Om de in de procestechnische installaties voorhanden data te gebruiken voor het optimaliseren van processen, biedt het NOA-concept nieuwe mogelijkheden. Phoenix Contact heeft daarom ook een I/O-oplossing op intrinsiekveilig gebied ontwikkeld, waarmee het eenvoudig uitlezen van de relevante informatie via HART-communicatie mogelijk wordt gemaakt. Deze data kunnen ofwel als ruwe gegevens ofwel voorbewerkt door het ecosysteem PLCnext Technology via een OPC-UA-server worden overgedragen naar de cloud, bijv. naar de Proficloud van Phoenix Contact, Azure van Microsoft etc. In combinatie met PLCnext Technology zijn de Ex i-modulen van het I/O-systeem Axioline F zeer geschikt voor NOA-toepassingen voor betrouwbare automatisering van bijprocessen.

Robuust en intrinsiekveilig automatiseren

Beschikbaarheid van de installatie, modularisatie en digitalisering zijn in de procestechniek belangrijke factoren om bij toenemende concurrentie een goede concurrentiepositie te behouden. Voor zowel de chemische en farmaceutische als de olie- en gasindustrie geldt dat de zeer complexe procesinstallaties ook onder extreme omstandigheden moeten blijven voldoen aan de stijgende eisen aan de installatieveiligheid en -flexibiliteit. Bewaking en optimalisatie worden in de procesautomatisering steeds belangrijker. Hier kunnen door middel van HART-communicatie naast de belangrijke 4 … 20 mA-meetsignalen ook andere data als hoger signaal uit de veldapparaten zoals sensoren en actoren worden uitgelezen.

Intrinsiekveilige I/Os voor Axioline F
1NAMUR-ingangen   (AXL F DI16 NAM XC 1F)
2Intrinsiekveilig I/O-moduul   (AXL F EX IS DI16 NAM XC 1F)
3HART-communicatie   (AXL F AI8 HART XC 1F)
4PROFINET-systeemredundantie S2   (AXL F BK PN TPS XC)