Axioline F - kopstation

Axioline F - kopstation

Elk netwerk correct verbinden

Meer flexibiliteit in uw automatisering.

Terug naar Axioline F - het blokmodulaire I/O-systeem

Categorieën

Zoeken in Axioline F - kopstation

Toon alle producten uit deze categorie

Met Axioline F-kopstations integreert u het snelle, robuuste en eenvoudige I/O-systeem in uw bestaande Ethernet-netwerk of bussysteem. Het kopstation maakt de koppeling van een localbus voor maximaal 63 andere deelnemers mogelijk.

Uw voordelen

  • hoge flexibiliteit in de stationsopbouw door openheid voor alle gangbare bussystemen en netwerkprotocollen
  • netwerkonafhankelijke toegang in de engineering door geïntegreerde service-interface op elk kopstation
  • eenvoudige integratie in de meest uiteenlopende engineeringssystemen dankzij actuele beschrijvingsbestanden

Samen sterk in veel netwerken

De Axioline F-kopstations vormen de verbindingsschakel tussen het Axioline F-systeem en het bovenliggende netwerk. Er zijn kopstations leverbaar voor de volgende communicatieprotocollen.

Netwerken voor Axioline F-kopstations

Kenmerken
Axioline F BK Ethernet/IPPROFINET
  • PROFINET-specificatie 2.2 en 2.3
PROFIBUS
  • bedrijf van PROFIsafe-deelnemers
  • D-SUB-aansluiting

EtherCAT®

  • minimale cyclustijd van EtherCAT® 50 µs
  • ondersteunde mailbox-protocollen CoE, FoE
Sercos
  • Sercos-specificatie V1.3
  • minimale Sercos-cyclustijd 31,25 µs

EtherNet/IP™

  • Device Level Ring (DLR)
  • ACD (Adress Conflict Detection) geïmplementeerd

Modbus/TCP

  • één of twee MAC-adressen
  • software-interface voor toegang via TCP/IP

SAS (IEC 61850)

  • MMS- en GOOSE-communicatie
  • configuratie via webserver

Startup+ - eenvoudige inbedrijfstelling zonder netwerkkoppeling

Beeldschermweergave van de software Startup+  

Beeldschermweergave van de software Startup+

De software Startup+ is speciaal ontwikkeld voor Axioline F. Controleer bijvoorbeeld snel en eenvoudig de bedrading van uw I/O-station zonder koppeling met een netwerk.

Met de geïntegreerde USB-service-interface kunt u toegang tot het kopstation verkrijgen en het station in bedrijf nemen.

De software biedt u verder de volgende functies:

  • parametrering van de Axioline F-modulen van een station
  • I/O-check
  • diagnose

Naast de hierboven genoemde hoofdfuncties is het met Startup+ mogelijk om een kopstation een apparaatnaam en een IP-adres toe te wijzen. Het schrijven en lezen van de procesdata tijdens de I/O-check wordt voor een betere documentatie in een bestand opgeslagen.

De software staat als gratis download ter beschikking.    
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
Axioline F – PROFINET

Parametrering en diagnose


I/O-systeem Axioline F

Features en mogelijkheden van het I/O-systeem Axioline F