Axioline F - I/O's

Axioline F - I/Os

Snel en robuust communiceren

Geef met Axioline F-I/O's signalen betrouwbaar door naar de schakelkast.

Terug naar Axioline F - het blokmodulaire I/O-systeem

Categorieën

Zoeken in Axioline F - I/O's

Toon alle producten uit deze categorie

Een groot assortiment I/O-modules met digitale en analoge in- en uitgangen, functies of voor speciale toepassingen. Met het grote aantal verschillende I/O-modules bent u flexibel in uw stationsopbouw.

Uw voordelen

  • Bespaart ruimte in de schakelkast dankzij de compacte modules met gemengde functionaliteit
  • Willekeurige combinatie van extra lage spannings- en laagspanningsmodules zonder scheidingsplaten maken een eenvoudige stationsopbouw mogelijk
  • Snelle aansluiting van sensoren en actoren op de I/O's dankzij de Push-in Technology

IO-Link-Master voor de koppeling van IO-Link-apparaten

IO-Link-Master voor de schakelkast  

IP20 IO-Link-Master voor het I/O-systeem Axioline F

IO-Link-Master voor de aansluiting van max. acht IO-Link-apparaten in de schakelkast en voor toepassing in het Axioline F-IO-systeem. Voor de eenvoudige uitbreiding van de IO-Link-poorten in een Axioline F-IO-station kunt u meerdere IO-Link-Masters modulair toevoegen.

De parametrisatie van de IO-Link-apparaten vindt plaats via de software IOL-CONF.

I/O-module voor energie- en vermogensmeting

Axioline F-module voor energie- en vermogensmeting  

Axioline F-module voor energie- en vermogensmeting

Energie- en vermogensgegevens registreren is tegenwoordig in veel applicaties en toepassingen noodzakelijk.

Met het I/O-module AXL F PM EF 1F krijgt u nauwkeurige gegevens, die het I/O-systeem snel verwerkt. Vooringestelde parameters garanderen een eenvoudige inbedrijfstelling. Tussen naast elkaar gelegen modules zit een veilige scheiding. Zodoende zijn er geen verdere maatregelen voor de isolatie nodig.

Dankzij bepaling van de harmonischen verkrijgt u een vergaande netanalyse, die u veel toepassingsmogelijkheden biedt.

Gecertificeerd volgens de laagspanningsrichtlijn en met directe aansluiting van spanningen tot 400 V/690 V zonder converter zijn de belangrijkste kenmerken van het I/O-module.

Axioline F voor IEC 61850

Axioline F is de bijzonder eenvoudige I/O-oplossing voor de energiebranche  

IEC 61850 bijzonder eenvoudig: met Axioline F

Als bijzonder robuust I/O-systeem is Axioline F voorbestemd om in de energiebranche te worden toegepast. Met het kopstation voor IEC 61850 en de I/O-modules voor hoge nominale spanningen en dienovereenkomstige spanningsvastheid kunt u Axioline F nu ook voor IEC 61850 inzetten. Profiteer daarbij vooral van een eenvoudige handling en flexibele stationsopbouw.

  • Inbedrijfstelling zonder specifieke programmeerkennis dankzij eenvoudige parametrering
  • Flexibele en eenvoudige online-toegang tot het product door webinterface
  • Willekeurige combinatie van kleinspannings- en laagspanningsmodules zonder scheidingsplaten
  • Interoperabiliteit van het Axioline F-I/O-systeem met IEC 61850-communicatie met alle andere apparaten

Axioline F en Axiocontrol

Axioline en Axiocontrol voor een integrale PROFINET- of Modbus/TCP-oplossing  

Axioline en Axiocontrol voor een integrale PROFINET- of Modbus/TCP-oplossing

De I/O-modules kunnen eenvoudig op onze compacte besturingen worden aangesloten. Creëer met Axiocontrol en Axioline F een integrale oplossing voor uw automatiseringstaken met PROFINET of Modbus/TCP.

De compacte besturing Axiocontrol AXC 3050 bestuurt middelzware tot veeleisende automatiseringstaken betrouwbaar en snel. De compacte besturing uit de Axiocontrol-familie AXC 1050 ontlast als PROFINET-device bovenliggende PROFINET-besturingen. Ze is optimaal geschikt voor de besturing van decentrale I/O-stations en dankzij de geïntegreerde UPS is een hoge beschikbaarheid gegarandeerd.

Alle Axiocontrol-besturingen kunnen naadloos met maximaal 63 I/O-modules uit de Axioline F-familie worden uitgebreid.
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
Axioline F – PROFINET

Parametrering en diagnose


I/O-systeem Axioline F

Features en mogelijkheden van het I/O-systeem Axioline F

Meer informatie