Axioline E - het modulaire I/O-bloksysteem

Axioline E

Snel, robuust, eenvoudig

Snelle installatie en eenvoudige handling – ook onder de zwaarste omstandigheden.

Terug naar I/O-systemen voor de veldinstallatie (IP65/67)

Categorieën

Zoeken in Axioline E - het modulaire I/O-bloksysteem

Toon alle producten uit deze categorie

Axioline E is het I/O-systeem in blokvorm voor de veldinstallatie. Axioline E is open voor alle Ethernet-gebaseerde communicatieprotocollen en leverbaar in twee behuizingsvarianten voor een zo hoog mogelijke flexibiliteit voor uw specifieke oplossing. Zoals alle Axioline-I/O's is ook Axioline E snel, robuust en eenvoudig.

Uw voordelen

  • installatietijd besparen dankzij SPEEDCON-snelvergrendeling
  • minimalisering van stilstandtijden door zeer robuuste mechanische constructie
  • een breed temperatuurbereik van -25 °C tot +60 °C maakt meer toepassingen mogelijk
  • één kabel voor alle voedingsspanningen met 2x 12 A vereenvoudigt de bekabelingswerkzaamheden en bespaart installatietijd
  • meer flexibiliteit dankzij IO-Link-communicatie

Axioline E

Het I/O-systeem Axioline E met zijn voordelen

Het I/O-systeem Axioline E met al zijn voordelen

1Duidelijke signalering
2Vervanging van modulen zonder gereedschap bij gebruikmaking van de montageplaat
3Flexibele montage door diverse andere opties voor de bevestiging
4Robuuste mechanische opbouw – verhoogde beschikbaarheid van de installatie door zeer robuuste mechanische opbouw, schok- en trillingsbestendigheid
5Snelle installatie – volledig met M12-connectoren met SPEEDCON-snelvergrendeling
6Intuïtieve installatie door gekleurde markering van de M12-aansluitingen
7Eenvoudige voeding – hoge stroombelastbaarheid en een eenvoudig voedingsconcept dankzij M12 Power-connectoren
8Klantspecifieke en snelle codering door MARKING system-afdruksystemen

I/O's en IO-Link – elk netwerk, elke omgeving

I/O's en IO-Link-master voor alle gangbare netwerken, IO-Link-devices met diverse functies – Phoenix Contact biedt u veldapparaten voor de meest uiteenlopende toepassingen aan.

Onafhankelijk van welk netwerk uw voorkeur heeft – met Axioline E krijgt u de passende I/O's. De uiterst compacte modulen zijn leverbaar in twee behuizingsvarianten van verschillende materialen: kunststof en metaal.

Het productenprogramma biedt naast verschillende digitale functies ook voor elk netwerk een IO-Link-master.

Naast de eigenlijke IO-Link-functionaliteit kunt u in combinatie met converters en I/O-boxen in het veld de meest uiteenlopende digitale en analoge functies toepassingsgericht en voordelig realiseren.

I/Os en IO-Link-master voor alle gangbare netwerken, IO-Link-devices met diverse functies

I/O's en IO-Link-master voor alle gangbare netwerken, IO-Link-devices met diverse functies

Axioline E is zeer robuust

Axioline E is zeer robuust. Ook voor toepassing onder de zwaarste omstandigheden

Axioline E – ook voor toepassing onder de zwaarste omstandigheden

De modulen uit de Axioline E-serie in beschermklasse IP65/67 worden gekenmerkt door een uiterst hoge robuustheid. Dankzij hun uitzonderlijke EMC-storingsongevoeligheid en de robuuste mechanische constructie minimaliseert u stilstandtijden. 

Het brede temperatuurbereik van -25°C tot +60°C en de hoge bestendigheid tegen invloeden van buitenaf maken toepassing in veel verschillende applicaties mogelijk en bieden u de nodige flexibiliteit. Overtuig u zelf!
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
Axioline E

Introductie en montage