Axioline E

Axioline E – het I/O-systeem voor de veldinstallatie

Snel, robuust, eenvoudig

Snelle installatie en eenvoudige handling – ook onder de zwaarste omstandigheden

Terug naar I/O-systemen voor de veldinstallatie (IP65/67)

Categorieën

Zoeken in Axioline E

Toon alle producten uit deze categorie

Axioline E is het I/O-systeem in blokbouwvorm voor de veldinstallatie. Axioline E is open voor alle op Ethernet gebaseerde communicatieprotocollen en leverbaar in twee behuizingsvarianten om voor een zo hoog mogelijke flexibiliteit voor uw individuele oplossing te zorgen.

Uw voordelen

  • installatietijd besparen dankzij SPEEDCON-snelvergrendeling
  • minimalisering van stilstandtijden door zeer robuuste mechanische constructie
  • een breed temperatuurbereik van -25 °C tot +60 °C maakt meer toepassingen mogelijk
  • één kabel voor alle voedingsspanningen met 2x 12 A vereenvoudigt de bekabelingswerkzaamehden en bespaart installatietijd
  • meer flexibiliteit dankzij IO-Link-communicatie

Axioline E – de Ethernet-specialist voor de veldinstallatie

Axioline E is de Ethernet-specialist voor de veldinstallatie  

De netwerk-openheid van Axioline E maakt het I/O-systeem nog flexibeler

In het Axioline I/O-systeem is de Axioline E-serie de Ethernet-specialist voor de veldinstallatie.

Voor de tegenwoordig dominerende Ethernet-systemen zijn in het productenprogramma verschillende I/O-typen voor de volgende netwerken naast PROFIBUS DP opgenomen:

  • PROFINET
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • Modbus/TCP
  • Sercos

De uiterst compacte modulen zijn leverbaar in twee behuizingsvarianten van verschillende materialen: kunststof en metaal. Zoals alle Axioline-I/O's is ook Axioline E snel, robuust en eenvoudig.

Meer flexibiliteit met Axioline E

Axioline E biedt IO-Link-communicatie voor maximale flexibiliteit  

Het I/O-systeem Axioline E biedt nog meer mogelijkheden

Het grote aantal functies van de Axioline E-modulen biedt ontelbare mogelijkheden. Het productenprogramma biedt naast verschillende digitale functies ook voor elk netwerk een IO-Link-master.

Naast de eigenlijke IO-Link-functies kunnen in combinatie met converters de meest uiteenlopende analoge functies toepassingsgericht en voordelig worden gerealiseerd.

Axioline E is snel

Axioline E verkort de installatietijd dankzij innovatieve aansluittechniek  

Snelle installatie dankzij SPEEDCON-snelvergrendeling

Dankzij de modulair geïntegreerde M12-connectoren met SPEEDCON-snelvergrendeling kunnen de modulen uit de Axioline E-serie zeer snel worden geïnstalleerd.

De SPEEDCON-snelvergrendeling maakt bij de bedrading een extra tijdsbesparing mogelijk van 90 %. Naar het motto "plug & turn" worden de M12-connectoren met slechts een halve draai veilig vergrendeld.

Axioline E is robuust

Axioline E is zeer robuust. Ook voor toepassing onder de zwaarste omstandigheden

Axioline E: ook voor toepassing onder de zwaarste omstandigheden

De modulen uit de Axioline E-serie in beschermklasse IP65/67 worden gekenmerkt door een uiterst hoge robuustheid. Dankzij hun uitzonderlijke EMC-storingsongevoeligheid en de robuuste mechanische constructie minimaliseert u stilstandtijden. 

Het brede temperatuurbereik van -25°C tot +60°C en de hoge bestendigheid tegen invloeden van buitenaf maken toepassing in veel verschillende applicaties mogelijk en bieden u de nodige flexibiliteit. Overtuig u zelf!

Axioline E is eenvoudig

Axioline E is eenvoudig in de handling en installatie  

De M12 Power-connector is bijzonder compact en vereenvoudigt de installatie

De Axioline E-serie gebruikt de M12 Power-connector. Deze is uiterst compact en maakt daardoor een behuizingsconcept met zeer geringe afmetingen mogelijk. 

De M12 Power-connector maakt de installatie van de spanningtoevoer zeer eenvoudig voor u, want dankzij de hoge stroombelastbaarheid van de connector hebt u slechts één power-toevoer naar het moduul nodig. Ook is een rangering naar daaropvolgende Axioline E-modulen zonder problemen mogelijk.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service


Axioline E

Introductie en montage

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten