Terug naar het overzicht

Maximaal aansluitvermogen in Europa

Criteria voor de rendementsbepaling

Locatie

Ongehinderde zoninstraling op 365 dagen per jaar.

  • richting van de solarmodulen: naar het zuiden (locatie noordelijke hemisfeer)
  • hellingshoek van de solarmodulen: optimale hellingshoek in de winter 60°
  • overschaduwing: rekening houden met toekomstige gebouwen en boomgroei

Seizoen

De solarsystemen zijn berekend op de slechtste maand (winter). In deze periode leveren de zonnepanelen slechts ongeveer 1/4 van de dagopbrengst in de zomermaanden.

Kaart van Europa  maximale regionale  aansluitvermogens

Maximaal aansluitvermogen bij constante belasting gedurende het hele jaar, afhankelijk van de functiereserve (zie tabellen).

Aansluitvermogen met functiereserve RAD-SOL-SET-24-100

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I1 W1 W1 W1 W1 W
Hannover II2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W
München III4,5 W4,4 W4,2 W4,0 W3,8 W
Bordeaux IV6 W5,8 W5 W4,5 W3,8 W
Rome V8 W7,5 W6 W4,8 W3,8 W
Madrid VI9 W8 W6 W4,8 W3,8 W
Sevilla VII11 W9,5 W6 W4,8 W3,8 W

* functiereserve [dagen]

Aansluitvermogen met functiereserve RAD-SOL-SET-24-200

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I3 W3 W3 W3 W3 W
Hannover II5 W5 W5 W5 W5 W
München III9 W8,8 W8,5 W8,2 W8 W
Bordeaux IV13 W12 W11 W10 W8,5 W
Rome V16 W15 W13 W11 W8,5 W
Madrid VI18 W16 W14 W11 W8,5 W
Sevilla VII23 W20 W14 W11 W8,5 W

* functiereserve [dagen]

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten