Zelfstandige energievoorziening

Eenvoudig en compleet

Eenvoudig en compleet

Onafhankelijk van het stroomnet voorzien onze solarsystemen uw buitenstations van stroom – ook op korte donkere winterdagen.

Terug naar Voedingen en UPS-modulen

Categorieën

Zoeken in Zelfstandige energievoorziening

Toon alle producten uit deze categorie

De solarsystemen leveren u voldoende energie om bijvoorbeeld draadloze modulen, GSM-modems en decentrale meetwaardesensoren te voeden met 12 V en 24 V gelijkstroom.

Uw voordelen

  • perfect op elkaar afgestemd – compleet systeem inclusief bevestigingsmateriaal, oplaadregeling, solarmodulen, accu's, overspanningsbeveiligings- en zekeringscomponenten
  • eenvoudige inbedrijfstelling: de schakelkast is voorbedraad
  • wereldwijde toepassing door universele moduulhouder met in trappen instelbare hellingshoek

Toepassingsgebieden

Solarsysteem  in landschap  

Een solarsysteem kunt u in alle decentrale toepassingen met een gering energieverbruik toepassen.

Het solarsysteem kunt u in alle decentrale toepassingen met een gering energieverbruik toepassen:

Water- en afwateringsmanagement

  • bewaken van drinkwaterleidingen op lekkage
  • vulstandbewaking van regenwaterverzamelbekkens
  • niveaumeting bij rivieren en stuwmeren

Installatietechniek

  • bewaking van olie- en gaspijpleidingen
  • vulstandbewaking van opslagtanks

Repeater-toepassingen

  • overbrugging van hindernissen en grote afstanden

Andere toepassingen zijn de bewaking van weersgegevens in de bergen en de besturing van explosiestations voor kunstmatige lawines.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten