Terug naar het overzicht

Bepalen van het vereiste aansluitvermogen

Rekenvoorbeelden

De solarsystemen zijn voor een breed toepassingsgebied over de hele wereld ontworpen – afgestemd op de voeding van industriële draadloze systemen (bijv. RAD-Line, GSM-modems). Sterk fluctuerende instraling van de zon resulteert daarbij in veranderende aansluitvermogens.

Voorwaarde voor een probleemloze werking:

  • gedurende het hele jaar geen schaduw op de opstelplaats
  • optimale hellingshoek
  • optimale richting van het zonnepaneel

Solarsystemen RAD-SOL-SET-24-100

Het aansluitvermogen wordt berekend uit de stroomopname van het ingezette draadloze moduul en de 24 V-systeemspanning.

Voorbeeld 1: 
Ontvanger van het UD-systeem (bijv. RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)54 mA
Stroomkring+ 20 mA
Twee digitale uitgangen+ 5 mA
Systeemreserve+ 20 mA
Maximaal aansluitvermogen bij permanent bedrijf= 99 mA x 24 V = 2,38 W
Voorbeeld 2: 
Zender van het UD-systeem: (RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)18 mA
Stroomkring+ 20 mA
Twee digitale ingangen+ 2,5 mA
Systeemreserve 25%+ 10 mA
Maximaal aansluitvermogen bij permanent bedrijf= 50,5 mA x 24 V = 1,2 W