Geconfectioneerde kabels

Geconfectioneerde kabels

Plug-and-play

Met geconfectioneerde kabels sluit u snel en comfortabel sensoren en actoren in het veld aan.

Terug naar Sensor-/actorbekabeling

Categorieën

Zoeken in Geconfectioneerde kabels

Toon alle producten uit deze categorie

Maak uw keuze uit het gevarieerde aanbod aan geconfectioneerde kabels en kabelkwaliteiten. De standaard gebruikte halogeenvrije PUR-kabel voldoet al aan de aanspraken voor een groot aantal toepassingsbereiken.

Uw voordelen

  • M12 push-pull-connectoren maken een eenvoudige en veilige installatie mogelijk, ook bij weinig ruimte
  • Absoluut veilig bij schokken en trillingen dankzij de naadloze en royale schermaansluiting met Advanced Shielding Technology
  • Veel verschillende bouwgroottes – van M8 tot M12 alsmede 1/2“ en 7/8“
  • Grote variatie bij beveiligingsschakeling van omspoten ventielstekers
  • Ruimte besparen met tot 17 polen in een connector

Sensor-/actorkabels

Sensor-/actorbekabeling van Phoenix Contact: bouwgroottes  

Sensor-/actorbekabeling: bouwgroottes

Kies bij de sensor-/actorkabels uit een omvangrijk en gangbaar programma van Phoenix Contact.

  • M8-stiftconnectoren en busconnectoren (3-, 4-, 5-, 6- en 8-polig)
  • M12-stiftconnectoren en busconnectoren (3-, 4-, 5-, 8-, 12- en 17-polig)
  • 1/2“-connectoren en busconnectoren (2-, 3-, 4-, 5- en 6-polig)
  • 7/8“-connectoren en busconnectoren (3-, 4- en 5-polig)

Ventielstekerkabels

Ventielstekerkabels van Phoenix Contact  

Ventielstekerkabels

Wij leveren u de ventielstekerkabels met geïntegreerde afdichting in de volgende bouwvormen:

  • A, AD
  • B, BI
  • C, CI

Beveiligingsschakelingen met statusindicatie kunt u bij Phoenix Contact in verschillende uitvoeringen bestellen:

  • Z-diode
  • Varistor
  • Vrijloopdiode

Dubbele ventielstekers zijn verkrijgbaar in de bouwvormen A, B, BI met de beveiligingsschakeling uitgevoerd in Z-diode.

U kunt een keuze maken uit verschillende kabelkwaliteiten.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Sensor-/actorkabels

Service


Advanced Shielding Technology

Uniek afschermingsconcept voor geconfectioneerde connectoren.