Terug naar het overzicht

Tips bij de installatie

Vanzelfsprekend wilt u uw sensor-/actorbekabeling zo goed mogelijk installeren. Ongeacht of dit in een ruwe industriële omgeving is, voor een lange levensduur, of gewoon om kosten te verlagen.

Buigradius

Installatie sensor-/actorbekabeling: buigradius  

Installatie sensor-/actorbekabeling: buigradius

Bij bewegende installaties kan het beste een zo groot mogelijke buigradius worden aangehouden.

Houd rekening met het volgende: hoe groter de buigradius des te kleiner de optredende spanningen die door de beweging ontstaan.

Dit resulteert in een langere levensduur van de kabel. Neem daarbij de minimale kabelspecifieke buigradiussen in acht.

Terug naar boven

Belasting

Installatie sensor-/actorbekabeling: belasting  

Installatie sensor-/actorbekabeling: belasting

Zorg voor een voldoende grote kabellus bij het aansluitpunt. Dit voorkomt vroegtijdige materiaalmoeheid.

Bij optredende belastingen blijft er dan bovendien speelruimte over om spanningen op te vangen.

Terug naar boven

Bewegende installatie

Installatie sensor-/actorbekabeling: kabellengte  

Installatie sensor-/actorbekabeling: kabellengte

Zorg bij bewegende installaties voor voldoende kabellengte, zodat trekbelastingen optimaal worden opgevangen.

Voldoende kabellengte realiseert u bijvoorbeeld met kabellussen en C-sleepkettingen.

Terug naar boven

Kabel in kabeldragers

Installatie sensor-/actorbekabeling: kabel in kabeldragers  

Installatie sensor-/actorbekabeling: kabel in kabeldragers

Leg kabels met identieke diameters in kabeldragers afzonderlijk en los naast elkaar.

Zijn de diameters verschillend, bouw dan scheidings- of tussenprofielen in – voor een lange levensduur.

Verdeling van kabels

Leg zware kabels aan de buitenzijde. Leg onze lichte sensor-/actorkabels aan de binnenzijde.

Optimaal is wanneer de kabels aan beide zijden zijn voorzien van een trekontlasting. Echter minimaal aan de bewegende zijde van de sleepketting.

Vrij in de krommingsradius

Zorg dat de kabels zich volledig vrij in de krommingsradius kunnen bewegen. Hierdoor wordt voorkomen dat de sleepketting gedwongen wordt meeverplaatst.

Belangrijk: let bij het leggen van de kabels op de aanwijzingen van de sleepkettingenfabrikant.

Terug naar boven

Kabelbundeling

Installatie sensor-/actorbekabeling: kabelbundeling  

Installatie sensor-/actorbekabeling: kabelbundeling

Let bij het bundelen van afzonderlijke kabels op dat de kabels vrij in de bundeling kunnen bewegen en niet worden vervormd.

Om ronde kabels met grote verschillen in buitendiameter te leggen, worden tussenprofielen gebruikt.

Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Sensor-/actorkabels