Terug naar het overzicht

Kabeltypen

Om het selecteren van een geschikte kabelkwaliteit te vereenvoudigen, bieden wij u een overzicht van ons kabelprogramma. Zoek de kabelkwaliteit die bij uw wensen past.

PUR halogeenvrij – voor extreme belasting

PUR halogeenvrij  

Zeer soepele kabel in een sleepketting

Deze robuuste, universeel toepasbare polyurethaankabel bieden wij bij Phoenix Contact als standaardkabel aan. Let op de vermelding „PUR“ in de artikelbeschrijving.

De kabel heeft de volgende eigenschappen:

  • zeer goede chemicaliënbestendigheid
  • zeer goede bestendigheid tegen olie en smeermiddelen
  • zeer hoge slijtbestendigheid
  • kabelrupsbestendig (min. 4 miljoen buigcycli)
  • halogeenvrij
Terug naar boven

TPE-U zeer soepel

TPE-U  

Robottoepassingen

Deze kabel is bijzonder geschikt voor gelijktijdige buig- en torsiebelastingen. De speciale mantel bestaat uit thermoplastische elastomeren op urethaanbasis en is lasparelvast.

De kabel heeft de volgende eigenschappen:

  • zeer hoge temperatuurbestendigheid
  • kabelrupsbestendig (min. 15 miljoen buigcycli)
  • robotbestendig (min. 13 miljoen torsiecycli)
  • halogeenvrij
  • zeer vlambestendig
  • lasparelvast
  • geen netstructuur en dus recyclebaar
Terug naar boven

PUR netstructuur, lasparelvast

PUR netstructuur  

Lasrobots

In de geautomatiseerde carrosseriebouw treden bij de daar ingezette industriële robots extreme belastingen op als gevolg van buiging, lasparels en UV-straling. Onze polyurethaankabel met netstructuur is bestand tegen deze belastingen.

De kabel heeft de volgende eigenschappen:

  • hoge temperatuurbestendigheid
  • robotbestendig (min. 5 miljoen torsiecycli)
  • zeer goede lasparelbestendigheid
  • halogeenvrij
  • UV-bestendig
Terug naar boven

PUR/PVC – voor verhoogde belasting

PUR/PVC  

Metaalbewerking

Wilt u zelf sensoren of actoren aansluiten in bereiken met verhoogde belasting, zoals bijvoorbeeld in de metaalbewerking? Dan vormt deze kabel met gecombineerde polyurethaan/polyvinylchloride-mantel vanwege de goede ontmantelbaarheid de juiste keuze.

De kabel heeft de volgende eigenschappen:

  • zeer goede ontmantelbaarheid
  • goede chemicaliënbestendigheid
  • bestand tegen olie en smeermiddelen
  • geringe slijtage
  • betrekkelijk kabelrupsbestendig
Terug naar boven

PVC – voor gemiddelde mechanische belasting

PVC  

Logistiek/verzending

In bereiken met gemiddelde mechanische belastingen, zoals bijvoorbeeld in verpakkingsinstallaties of montagemachines, kan deze voordelige polyvinylchloridekabel worden toegepast.

De kabel heeft de volgende eigenschappen:

  • zeer goede ontmantelbaarheid
  • goede chemicaliënbestendigheid
  • betrekkelijk bestand tegen olie en smeermiddelen
  • geringe slijtage
Terug naar boven

PE-X – voor Outdoor-toepassingen

PE-X  

Verkeer

Speciaal voor buitentoepassingen bieden wij een polyethyleenkabel met netstructuur aan. UV-straling, hoge en lage temperaturen, temperatuurschokken alsmede weersinvloeden vormen geen probleem.

De kabel heeft de volgende eigenschappen:

  • UV- en weersbestendig
  • zeer goed oliebestendig
  • beperkt rookgasdicht
  • halogeenvrij
Terug naar boven

PP – voor de levensmiddelenindustrie

PP  

Levensmiddelenindustrie

Aan kabels die bij de productie van levensmiddelen worden toegepast, worden bijzondere eisen gesteld. De levensmiddelen mogen niet verontreinigd raken en de toegepaste materialen dienen bovendien bestand te zijn tegen reinigingsmiddelen. Daarnaast zijn onze polypropyleenkabels voorzien van een lichte buitenmantel, zodat verontreinigingen goed herkenbaar zijn.

De kabel heeft de volgende eigenschappen:

  • zeer goed bestand tegen reinigings- en desinfectiemiddelen
  • gemakkelijk herkennen van verontreinigingen door de lichte buitenmantel
  • halogeenvrij

 

Terug naar boven

RADOX® – voor spoorwegtoepassingen

Radox  

Spoorwegtoepassingen

Met name in de spoorwegindustrie worden strenge eisen gesteld aan kabels. Vooral met betrekking tot de brandbeveiliging, maar ook een goede olie- en smeermiddelbestendigheid heeft een hoge prioriteit. De speciale RADOX®-buitenmantel voldoet aan deze eisen.

De kabel heeft de volgende eigenschappen:

  • brandbeveiliging volgens de spoorwegnorm
  • bestand tegen olie en smeermiddelen
  • beperkt rookgasdicht
  • beperkte buigradius
Terug naar boven
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Sensor-/actorkabels

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten