Alarmeren

Alarmeren

Uitval voorkomen

Altijd op de hoogte, ook zonder constante verbinding.

Terug naar Communicatie op afstand

Categorieën

  • Productlijst alarmeren
    Alarmeren

    Industriële apparaten van Phoenix Contact voor automatische alarmering voor directe foutherkenning op afstand.

Zoeken in Alarmeren

Toon alle producten uit deze categorie

Bij zelfstandige buitenstations wordt het geringe aantal schakelhandelingen of de controle van de installatie vaak nog door een servicemedewerker op locatie uitgevoerd. Fouten leiden tot uitvaltijden en hoge kosten. Met behulp van de automatische alarmering is een directe foutherkenning op afstand mogelijk; en dat zonder een ingewikkelde en kostenintensieve breedbandverbinding.

Uw voordelen

  • Geringere uitvaltijden van machines en installaties door automatisch alarmeren per SMS en e-mail
  • Vermindering van de communicatiekosten door gebeurtenis-gestuurde alarmering
  • Alarmeren bij stroomuitval per sms
  • Veelzijdig toepasbaar als AC- en DC-variant met breed spanningsbereik
  • Toekomstbestendig dankzij de mobiele 4G-telecommunicatietechnologie (LTE)

Sensoren bewaken en relais schakelen

Alarmeren met TC Mobile I/O  

Gebeurtenis-gestuurd bewaken, alarmeren en schakelen via het mobiele netwerk

Bewaak analoge en digitale sensoren eenvoudig en veilig via het mobiele netwerk en schakel relais op afstand. Het compacte meldsysteem TC MOBILE I/O X200 draagt data betrouwbaar over per sms en e-mail.

Bij een peiloverschrijding, een statusverandering van de digitale ingang of op regelmatige tijdstippen wordt u door de TC MOBILE I/O X200 geïnformeerd. Zodoende bent u altijd op de hoogte.

De TC MOBILE I/O X200 is verkrijgbaar als DC-moduul met een spanningsbereik van 10 tot 60 volt en als AC-moduul met 93 tot 250 volt. Het bijzondere van de DC-modules: naast vier digitale ingangen zijn ze voorzien van twee analoge ingangen, die zowel spanning als stroom kunnen meten.

LTE-Logo voor het 4G-mobiele netwerk

De TC Mobile I/O X200 is ook beschikbaar als 4G-variant.

Bovendien zorgen de varianten voor de Europese markt (TC MOBILE I/O X200-4G en TC MOBILE I/O X200-4G AC) ervoor, dat gebruik kan worden gemaakt van de huidige 4G-technologie (LTE CAT1). Dankzij de 2G-Fallback (GSM/GPRS/EDGE) combineren de modules de toekomstbestendige mobiele telefonie-technologie met de beschikbaarheid van het tot nu toe beste uitgebouwde 2G-netwerk.

Alle modulen zijn zeer eenvoudig te bedienen en kunnen dankzij het brede spanningsbereik en de verschillende ingangen veelzijdig worden toegepast.

Naast het compacte meldsysteem TC MOBILE I/O X200, dat speciaal voor compacte alarmerings- en schakeltaken is geoptimaliseerd, beschikken ook de industriële routers van Phoenix Contact over de mogelijkheid tot alarmering. Deze hebben eveneens digitale ingangen om naast de verbinding met het internet ook per sms of e-mail alarmeringsberichten te versturen. Het maakt daarbij niet uit of dat kabelgebonden met de TC DSL ROUTER of via het mobiele telecomnetwerk met de TC ROUTER gebeurt.

Door een software-interface bieden de apparaten ook de mogelijkheid vanaf een besturing alarmmeldingen per Ethernet door te geven. Zo kunt u vanuit uw besturing alarmmeldingen versturen bij de statusverandering van een onbegrensd aantal digitale ingangen. Ook buiten de controleruimte bent u zodoende altijd geïnformeerd over de toestand van uw proces.

Gratis app voor het meldsysteem TC Mobile X200

TC MOBILE I/O X200  

Met de TC Mobile I/O-app verstuurt u sms-schakelcommando's en bespaart u zich het schrijven van een sms

De TC MOBILE I/O X200 communiceert ook via een smartphone-app met u (iOS en Android). Zo schakelt u uw uitgangen comfortabel via de app en beschikt u altijd over recente informatie door eenvoudig de status van uw apparaat op te roepen.

De TC Mobile I/O-app maakt de handling van het apparaat nog eenvoudiger en bespaart u het schrijven van een sms. U ontvangt de alarmering zoals u dat gewend bent via sms en e-mail. Zo is de beste bereikbaarheid in het veld gewaarborgd.