Managed Switches 7000

Advanced Managed Switches

Hoge beschikbaarheid

Industrial Ethernet-switches voor zeer beschikbare EtherNet/IP-netwerken.

Terug naar Managed Switches

Categorieën

Zoeken in Managed Switches 7000

Toon alle producten uit deze categorie

Redundantiefuncties zijn bijzonder belangrijk voor een hoge beschikbaarheid in automatiseringsnetwerken. Met de Managed Switches uit de serie 7000 staan u wereldwijd voor het eerst Industrial Ethernet-switches ter beschikking die het in EtherNet/IP gespecificeerde redundantiemechanisme Device Level Ring (DLR) ondersteunen.

Uw voordelen

  • zeer hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij vrijwel schokvrije omschakeling in minder dan 3 ms bij mediumuitval dankzij geïntegreerde DLR-redundantie
  • economische netwerkstructuren doordat meerdere deelnemers direct in een DLR-ring kunnen worden geïntegreerd
  • eenvoudige configuratie en diagnose dankzij ondersteuning van het Common Industrial Protocol (CIP) en voorgeconfigureerde faceplates op veldniveau
  • hoge netwerkstabiliteit dankzij IGMP-Snooping en Multicast-filterfuncties
  • betrouwbare toepassing in industriële omgevingen dankzij robuuste metalen behuizing en breed temperatuurbereik

Hoge beschikbaarheid van het netwerk met DLR-redundantie

Industrial Ethernet Switches met Device Level Ring-redundantie  

Managed Switches met Device Level Ring-redundantie

De in EtherNet/IP ingezette redundantietechnologie Device Level Ring maakt een vrijwel schokvrije omschakeling bij mediumuitval mogelijk — voor de hoogst mogelijke beschikbaarheid van de installatie. Dankzij de gegarandeerde omschakeltijd van minder dan 3 ms wordt het besturingsproces niet gehinderd.

Met de Managed Switches uit de serie FL SWITCH 7000 hebt u de mogelijkheid meerdere niet-DLR-geschikte apparaten tegelijkertijd via een switch in de redundante ring te integreren.

Economische en betrouwbare EtherNet/IP-netwerken

Intelligente netwerkcommunicatie dankzij Multicast en IGMP-Snooping  

Intelligente netwerkcommunicatie dankzij Multicast en IGMP-Snooping

De switches FL SWITCH 7000 bieden u nog talrijke andere eigenschappen voor economische en betrouwbare netwerken met een bijzondere nadruk op EtherNet/IP. Zo maakt de ondersteuning van het Common Industrial Protocol (CIP) op de switch de integratie in de engineering mogelijk. Daardoor is de configuratie en diagnose zeer eenvoudig direct in het besturingssysteem mogelijk.

De functionaliteiten Multicast en IGMP-Snooping zorgen bovendien voor een betrouwbare intelligente filtering van netwerktelegrammen. Dat betekent dat Multicast-telegrammen alleen worden doorgegeven aan de deelnemers die deze ook daadwerkelijk nodig hebben. Zo minimaliseert u de netwerkbelasting en is uw netwerk stabieler.

Integratie in de engineering

Diagnose en configuratie met CIP  

Eenvoudige configuratie en diagnose met CIP

De FL SWITCH 7000 ondersteunt het Common Industrial Protocol (CIP), waarmee zowel de switch zelf als andere EtherNet/IP-deelnemers, bijv. I/O's, direct in het besturingssysteem kunnen worden geïntegreerd.

Dat geeft u de mogelijkheid de switch vanuit de besturing te configureren en diagnosticeren en alle belangrijke functies of poortgerelateerde instellingen eenvoudig te managen.

Gebruikersvriendelijke diagnose en configuratie in het veld

Faceplate-visualisering voor HMI  

HMI-faceplate voor een eenvoudige switch-diagnose

De faceplate-visualisering voor de FL SWITCH 7000 biedt u toegangsmogelijkheid tot belangrijke diagnose-informatie alsmede configuratiemogelijkheden via bedieningssystemen in het veld (HMI, IPC etc.). De visualisering maakt het eenvoudig om veranderingen zoals uitval van een voeding onmiddellijk te herkennen. Bovendien kunt u in de faceplate poorten deactiveren en de overdrachtssnelheid en duplex-mode per poort configureren.

Dankzij het gebruik van CIP-informatie is de inbedrijfstelling zonder extra programmeerwerkzaamheden in de besturingssytemen mogelijk.

Koppeling van redundante DLR-ringen

Topologie: koppeling van redundante DLR-ringen  

Hoge beschikbaarheid door redundante DLR-ringen

Met de FL SWITCH 7000 hebt u de mogelijkheid, uw DLR-ring via RSTP redundant te koppelen met een hogere switch.

Daardoor zorgt u voor een extra verhoging van de beschikbaarheid van uw netwerk.