Akoestische elementen

Horen wat men niet kan zien

Horen wat men niet kan zien

Akoestische elementen versterken het effect van uw optische signalen – ook bij hoge geluidsniveaus.

Terug naar Signaalzuilen

Categorieën

Zoeken in Akoestische elementen

Toon alle producten uit deze categorie

Ondersteun de optische signalering met akoestische elementen. Zo wordt u ook bij slecht zichtbare machines of installaties optimaal over de status geïnformeerd. Kies daarvoor eenvoudig het akoestische element dat geschikt is voor uw signaleringstaak.

Uw voordelen

  • Goede waarneming, zelfs bij hoge geluidsniveaus, dankzij het hoge signaalvolume
  • Altijd het juiste volume dankzij automatische of handmatige aanpassing aan de omgeving
  • Flexibele toepassing door op afstand bestuurbaar akoestisch element met meerdere signaaltonen
  • Voor elke situatie de juiste toon, dankzij verschillende signaalsoorten zoals zoemer, sirene of spraak

Maximale flexibiliteit bij akoestische signalering

Het spraakelement van de signaalzuil wordt via een USB-kabel aangestuurd  

Spraakelement maakt individuele akoestische signalering mogelijk

Bepaal zelf hoe uw signalering plaatsvindt. Als alternatief voor een sirene of zoemer kunt u spraakelementen gebruiken. Deze elementen kunnen bijvoorbeeld oorzaken van storingen of meertalige instructies voor de gebruiker van de machine afgeven.

Het spraakelement biedt:

  • geheugen voor maximaal 50 MP3- of wav-bestanden (2 Gbyte opslagcapaciteit)
  • aansturing van maximaal 15 bestanden
  • eenvoudige configuratie via software op het spraakelement
  • selectie van MP3-/wav-bestand via stuurkabels
  • instelling volume via potentiometer direct op het signaalelement of via software
  • volumeverlaging door extern stuursignaal