Toebehoren voor laadconnectorsystemen

Toebehoren laadconnectorsystemen

Nuttig aangevuld

Toebehorenartikelen breiden de functies van uw laadconnectorsystemen uit.

Terug naar Laadconnectorsystemen

Categorieën

Zoeken in Toebehoren voor laadconnectorsystemen

Toon alle producten uit deze categorie

Passend bij onze laadkabels en outlets zijn diverse toebehoren beschikbaar. Hiermee kunt u nuttige functies toevoegen zoals bijv. een uitgebreide bescherming tegen omgevingsinvloeden of kunt u een beschadigde laadkabel snel en goedkoop repareren.

Uw voordelen

  • Betrouwbare bescherming van laadinterfaces tegen omgevingsinvloeden en vandalisme
  • Veilige bevestiging van voertuiglaadconnectoren tijdens laadpauzes
  • Uniforme branding van uw laadpaal of laadpunt met uw bedrijfslogo
  • Snelle en goedkope reparatie van voertuiglaadconnectoren bij beschadiging
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens IATF 16949 en ISO 9001

Reparatiekits voor gekoelde DC-laadkabels

Reparatiekit voor gekoelde DC-laadkabels  

Reparatiekit voor gekoelde DC-laadkabels

Laadkabels bij openbare laadpalen worden blootgesteld aan hoge mechanische belastingen, met name het poolbeeld.

Met onze reparatiekits kunnen poolbeeldframes en vermogenscontacten van een beschadigde HPC-voertuiglaadconnector snel worden vervangen, zodat uitvaltijden worden geminimaliseerd en een dure vervanging van de complete HPC-laadkabel niet nodig is.

  • CCS Type 1
  • CCS Type 2

 

Klapdeksels voor outlets

Klapdeksels voor outlets Type 2 en GB/T  

Klapdeksels voor outlets Type 2 en GB/T

Wij leveren passende klapdeksels om outlets te beschermen tegen omgevingsinvloeden volgens IP54 en tegen vandalisme. Voor een uniforme branding van uw laadpalen of laadpunten is op aanvraag een individuele vormgeving met uw bedrijfslogo mogelijk.

GB/T-klapdeksels bieden dezelfde voordelen als de Type 2-klapdeksels, maar variëren echter wat betreft het dekselmechanisme – zelfsluitend of zelfopenend. De inbouwpositie kan vrij worden gekozen. Daardoor kan het klapdeksel vanaf links, rechts, van bovenaf of onderaf worden aangebracht.

  • Type 2, zelfsluitend, aan de achterzijde vast te schroeven
  • Type 2, zelfsluitend, aan de voorzijde verticaal vast te schroeven
  • Type 2, zelfsluitend, aan de voorzijde horizontaal vast te schroeven
  • GB/T, zelfsluitend, aan de achterzijde vast te schroeven
  • GB/T, zelfopenend, aan de achterzijde vast te schroeven

Houders voor voertuiglaadconnectoren

Parkeerposities van de voertuiglaadconnectoren tijdens laadpauzes  

Houders voor voertuiglaadconnectoren

Om de voertuiglaadconnectoren aan de laadpaal te hangen, is een passende houder aan te raden. Deze zorgen voor een betrouwbare bescherming en stevige steun tijdens laadpauzes. Deze zogenaamde parkeerposities kunnen variabel worden ingebouwd door middel van voor- of achterwandmontage. De juiste houder vindt u door op de laadstandaard te letten:

  • Type 1
  • CCS Type 1
  • Type 2
  • CCS Type 2
  • GB/T AC
  • GB/T DC