AS-interface

Efficiënt automatiseren

Efficiënt automatiseren

Reduceer uw werkzaamheden: onze AS-interface-componenten zijn gemakkelijk te monteren en zijn eenvoudig in de handling.

Terug naar Producten volgens protocollen

Categorieën

Zoeken in AS-interface

Toon alle producten uit deze categorie

U wilt eenvoudig, snel en foutloos aansluiten? AS-interface kan zonder speciale kennis worden geïnstalleerd en stelt daarmee de nieuwe norm bij het automatiseren. Bovendien zorgt u zo voor een verlaging van de kosten voor de installatie, de engineering en het onderhoud van machines en installaties. Phoenix Contact biedt u een compleet AS-interface-productenprogramma.

Uw voordelen

  • installatietijd besparen door innovatieve aansluittechniek
  • alles uit één hand dankzij het omvangrijke productenprogramma
  • zonder gereedschap aansluiten met doordringingstechniek

Compleet programma

AS-interface: compleet programma  

AS-interface-master/slave en voeding

AS-interface-master

De AS-interface-master is leverbaar in twee uitvoeringen voor Profibus DP-netwerken:

  • basis-master als voordelige instapvariant
  • dubbel-master met een uitgebreide functionaliteit

Beide modulen zijn AS-interface-masters van de nieuwste generatie. Ze zijn gespecificeerd conform het masterprofiel M4.

De AS-interface-master voor Inline is zeer flexibel inzetbaar, omdat deze met verschillende kopstations in vrijwel elk netwerk kan worden geïntegreerd.

AS-interface-slave (I/O-slaves)

Om sensoren of actoren aan te sluiten op het AS-interface-netwerk, zijn I/O-slaves nodig. De modulen zijn leverbaar voor alle mogelijke toepassingen:

  • direct in het veld met M12-techniek
  • bij weinig ruimte met M8-techniek
  • in de schakelkast met COMBICON-connectoren voor het I/O-niveau

AS-interface-voeding

De speciale voedingen voor AS-interface gebruikt u voor de dataontkoppeling van het 2-draads systeem.

Bijzonder handig: de functie Earth Fault Detection, afgekort EFD, herkent aardsluiting in het systeem direct, meldt dit of schakelt de voeding af.

Netwerkcomponenten en bekabeling

AS-interface: netwerkcomponenten en bekabeling  

Omvangrijk productenprogramma voor verschillende toepassingen

Voor de opbouw van een AS-interface-netwerk bieden wij u een omvangrijk productassortiment.

  • Er zijn vier verschillende soorten platte kabels leverbaar voor heel uiteenlopende toepassingen.
  • U kunt verschillende topologieën opbouwen door één of meerdere aftakkingen voor een verdeling van de gele platte kabel te installeren.
  • Dankzij de 4-polige uitvoering van de platte kabelverbinder met QUICKON-aansluittechniek kunt u heel eenvoudig en snel tot twee platte kabels met een connector verlengen.
  • De platte AS-interface-kabel en de I/O-modulen met M12-aansluittechniek voor AS-interface verbindt u direct met een verdeler.
  • Voor het verbinden van platte kabels met ronde kabels met dezelfde aderdoorsnede is de AS-interface-verdeler met veerdrukaansluiting (COMBICON) in beschermklasse IP20 geschikt.
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
Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten