AC-outlets

AC-outlets

De interface voor mobiele laadkabels

Voorgeconfectioneerde outlets voor indoor en outdoor laadpunten.

Terug naar Laadconnectorsystemen

Categorieën

  • Productlijst AC-outlets
    Outlets

    Outlets van Phoenix Contact zijn modulair opgebouwd en toepasbaar voor laadpunten binnen en buiten.

Zoeken in AC-outlets

Toon alle producten uit deze categorie

Onze outlets worden bijv. gebruikt in openbare AC-laadpalen of compacte laadpunten. Ze maken het opladen van een voertuig via een mobiele AC-laadkabel mogelijk. Daarmee behaalt u een duidelijk hogere energieoverdracht dan bij het laden via een gewone wandcontactdoos. De outlets zijn voorgeconfectioneerd, ruimtebesparend, flexibel inzetbaar en geschikt voor binnen- en buitengebruik.

Uw voordelen

  • volledig productenprogramma voor Type 2 en GB/T
  • ook geschikt voor compacte laadpunten dankzij ruimtebesparend type
  • flexibel te gebruiken door modulaire opbouw voor voor- en achterwandmontage
  • hoge veiligheid bij het laadproces door geïntegreerde vergrendelingsactuator inclusief positieherkenning en handmatige noodontgrendeling
  • efficiënte vermogensoverdracht en duurzaamheid dankzij verzilverde contactoppervlakken
  • geen problemen met condenswater dankzij geïntegreerd ontwateringssysteem met afvoer
  • ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001

Laden met wisselstroom volgens Mode 3, situatie B

Laadmode 3, situatie B  

Laadmode 3, situatie B

De AC-outlets worden toegepast bij Laadmode 3 in laadsituatie B. Dit betekent dat de gebruikelijke in de kofferruimte meegenomen mobiele laadkabels hierop kunnen worden aangesloten.

Outlets voor Europa

Outlet Typ 2 met opklapbaar deksel, aanbouwframe en actuator  

Outlet Type 2

De genormeerde outlet Type 2 volgens IEC 62196 is geschikt voor het opladen in Europa. Phoenix Contact levert hiervoor twee verschillende uitvoeringen:

  • met modulaire opbouw en klapdekselwartel aan de achterzijde voor front- en achterwandmontage
  • als easy-mount-uitvoering met klapdekselwartel aan de voorzijde voor achterwandmontage

De easy mount-outlet wordt hierbij met een bijbehorend bevestigingsframe op de behuizingswand aangebracht. Zo kan het easy mount-klapdeksel eenvoudig worden verwisseld, zonder het laadpunt of de laadpaal te openen.

  • 20 A / 250 V AC (metrisch)
  • 20 A / 480 V AC (metrisch)
  • 32 A / 250 V AC (metrisch)
  • 32 A / 480 V AC (metrisch)

Outlets voor China

Outlet volgens GB/T-standaard met vergrendelingsactuator  

Outlet GB/T

De genormeerde outlet volgens GB/T 20234 is geschikt voor het opladen in de Chinese infrastructuur. Deze lijkt sterk op outlet Type 2. In overeenstemming met de norm is behalve de vergrendelingsactuator een inkeping voor de hendel van de plug aangebracht. Bovendien heeft elk vermogenscontact conform de nieuwe GB/T-norm geïntegreerde temperatuursensoren.

  • 20 A / 220 V AC (metrisch)
  • 20 A / 440 V AC (metrisch)
  • 32 A / 220 V AC (metrisch)
  • 32 A / 440 V AC (metrisch)

Snelle en flexibele montage

De modulaire, ruimtebesparende bouwvorm van de outlets maakt flexibele voor- en achterwandmontage mogelijk, ook bij compacte laadpunten. Optioneel kunnen een ontwateringsslang of verschillende soorten klapdeksels worden aangebracht. Op verzoek rusten wij het kabeluiteinde ook uit met trapsgewijze vorm, geconfectioneerd of massief.

 

Veilig laadproces

Door een vergrendelingsactuator wordt voorkomen dat de plug tijdens het laadproces kan worden ontkoppeld. Via de in de actuator geïntegreerde elektronica wordt de vergrendeling aangestuurd en wordt de actuele status opgevraagd. In geval van nood, bijv. bij stroomuitval, kan de vergrendelingsactuator ook door het openen van de laadpaal handmatig worden ontgrendeld.