Terug naar het overzicht

EV Charge Control Basic

EV Charge Control Basic, de compacte en voordelige besturingsoplossing voor eenvoudige laadpunten voor particuliere toepassingen.

EVCC Basic ondersteunt de eenvoudige, particuliere laadinfrastructuur

De EVCC Basic is leverbaar als printplaatvariant of als montagerailmoduul  

EVCC Basic als printplaat- en montagerailmoduul

De laadregeling vervult alle wezenlijke functies voor het laden van een elektrisch voertuig volgens IEC 61851 (communicatie via CP en PP, vergrendeling en vrijgave van de laadconnector) en integreert de voeding voor de laadconnectorvergrendeling en een netuitvalontgrendelingsmoduul voor laadsituatie B (met outlet).

  • eenvoudige opbouw van laadstations door de integratie van alle noodzakelijke besturingsfuncties
  • klantspecifieke oplossingen door configureerbare in- en uitgangen
  • eenvoudige configuratiemogelijkheden via DIP-switches
  • snelle integratie door gestandaardiseerde interface (Modbus RTU-slave)
  • individuele klantoplossing door printplaat- of montagerailvariant

Toepassingsvoorbeeld: laadpunt met voertuiglaadconnector

Weergave opbouw van een wallbox met een voertuiglaadconnector  

Laadpunt met voertuiglaadconnector

Met EV Charge Control Basic realiseert u zonder veel extra moeite eenvoudige laadstations thuis, zogenaamde wallboxes.

  • de vrijgave kan bijvoorbeeld met een sleutelschakelaar worden geregeld
  • voor het relais als schakelelement is geen extra aansturing nodig

 

Toepassingsvoorbeeld: laadpunt met outlet en RCM-moduul

Weergave opbouw van een wallbox met outlet  

Laadpunt met outlet en RCM-moduul

De voor alle stromen gevoelige RCM-modulen van Phoenix Contact detecteren gelijk- en wisselstroomfouten en bieden zodoende een extra beveiliging bij het laden van elektrische voertuigen. In combinatie met de laadregelingen van Phoenix Contact wordt optioneel een statusbewaking en reset van de RCM-modulen mogelijk gemaakt.

Toepassingsvoorbeeld: opbouw van een satellietensysteem

Weergave opbouw van een satellietensysteem met max. 30 laadpunten  

Opbouw van een satellietensysteem

Door communicatie via een Modbus TCP-slave kunnen tot 30 laadpunten met een centrale besturing worden gekoppeld.


Terug naar het overzicht