AC-laadcontrollers

AC-laadcontrollers

Stroom tanken – wereldwijd

Voor elke toepassingssituatie krijgt u wereldwijd optimaal afgestemde AC-laadcontrollers.

Terug naar Laadregelingen

Categorieën

Zoeken in AC-laadcontrollers

Toon alle producten uit deze categorie

De laadcontrollers van Phoenix Contact maken een opbouw van laadstations volgens de actueel geldende internationale normen en standaarden mogelijk en garanderen maximale interoperabiliteit met elektrische voertuigen. Voor de opbouw van particuliere, semi-openbare of openbare AC-laadpunten zijn optimale besturingsoplossingen voor de Europese, Noord-Amerikaanse en Chinese markt leverbaar.

Uw voordelen

  • optimaal afgestemde besturingen voor elke toepassing
  • eenvoudige realisatie van een intelligent laadmanagement
  • normconform AC-laden volgens IEC 61851-1, SAE J1772, GB/T 20234
  • eenvoudige integratie in managementsystemen dankzij gestandaardiseerde communicatie-interfaces

AC-laadcontroller voor particuliere oplaadpunten

EVCC Basic is de besturingsoplossing voor thuis  

Laadcontroller EV Charge Control Basic

EV Charge Control Basic is een compacte, voordelige besturingsoplossing speciaal voor eenvoudige laadpunten. Dat zijn bijvoorbeeld wallboxen in de garage thuis, in carports of in ondergrondse garages. De laadregeling is leverbaar als montagerailmoduul, maar ook als gelakte printplaat voor ruwe omgevingen. De controller is ook nog in een andere variant met steekbare MSTB-aansluittechniek voor ruimtebesparende en snelle installatie in laadstationsbehuizingen leverbaar.

AC-laadcontroller speciaal voor Noord-Amerika

EVCC Basic NAR is de besturingsoplossing voor particuliere en semi-openbare toepassingen in Noord-Amerika  

Laadcontroller EV Charge Control Basic NAR

De AC-laadcontroller EV Charge Control Basic NAR is speciaal ontwikkeld voor laadstations voor de particuliere en semi-openbare markt in Noord-Amerika. Door de certificatie volgens de UL-standaard voldoet deze aan alle normatieve eisen voor sleutelklare oplossingen.

AC-laadcontroller voor de semi-openbare laadinfrastructuur

EVCC Advanced is de besturingsoplossing voor de semi-openbare markt.  

Laadcontroller EV Charge Control Advanced

EV Charge Control Advanced integreert alle benodigde besturingsfuncties voor een semi-openbaar laadpunt en biedt uitgebreide configuratiemogelijkheden. De laadcontroller ondersteunt onder andere het belastings- en energiemanagement op bedrijfsterreinen en parkeerplaatsen.

AC-laadcontroller met uitgebreide functies

Laadcontroller EV Charge Control Advanced Plus  

Laadcontroller EV Charge Control Advanced Plus

EV Charge Control Advanced Plus combineert alle relevante besturings-, communicatie- en bewakingsfuncties voor het laadproces in één compacte behuizing. Hierdoor wordt een zeer eenvoudige opbouw van uw wallbox of laadzuil mogelijk gemaakt. Naast het AC-laden volgens IEC 61851-1 biedt de controller een DC-foutstroombewaking, een automatische connectorontgrendeling bij spanningsuitval, alsmede een comfortabele gebruikersvrijgave via RFID. Optioneel is de controller ook met een geïntegreerde 3G-modem en OCPP-interface leverbaar, voor een moeiteloze koppeling met backend-systemen.
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
Opbouw van een eenvoudig AC-laadstation

Van installatie tot aan een laadstation dat gereed is voor gebruik.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten