Terug naar het overzicht

EV Charge Control Advanced

EV Charge Control Advanced integreert alle benodigde besturingsfuncties voor het opladen van een elektrisch voertuig op het wisselstroomnet volgens IEC 61851-1 mode 3.

EVCC Advanced ondersteunt de laadinfrastructuur voor bedrijfswagenvloten en parkeerplaatsen

EV Charge Control en Lock Release-moduul  

EVCC Advanced en Lock Release-moduul

Met DIP-switches kan de laadregeling EVCC Advanced snel, eenvoudig en individueel voor verschillende toepassingen in gebruik worden genomen.

  • instelbare laadstroombegrenzing van 6 tot 80 A
  • automatische of handmatige vergrendeling alsmede keuze tussen de vergrendelingsactoren – DC-motor of magneet
  • vrijgave van het laadproces, statusinformatie en dynamisch belastingsmanagement via de toegang op afstand
  • directe koppeling van energiemeters via Modbus RTU

EV Lock Release - optionele vrijgave van de voertuiglaadconnector bij netuitval

Extra moduul Lock Release voor vrijgave van de voertuiglaadconnector bij netuitval  

EV Lock Release

De EV Lock Release bewaakt de 12 V-bedrijfsspanning van de elektromotorische actor van een stekervergrendeling, leidt de ver- en ontgrendelingssignalen door en geeft de actor een ontgrendelingsimpuls wanneer de bedrijfsspanning uitvalt. Zo wordt ervoor gezorgd dat de voertuiglaadconnector ook bij netuitval uit de vehicle inlet kan worden getrokken.

Toepassingsvoorbeeld: interfaces voor energiemeters

Weergave aansluiting van stroommetingsmodulen op de interface van de EVCC Advanced  

Laad- en energiemanagement met de EVCC Advanced

Voor een efficiënt laad- en energiemanagement is het noodzakelijk voor elk afzonderlijk voertuig de daadwerkelijke laadstroom en het laadvermogen te registreren. De laadregeling beschikt over een configureerbare RS-485/Modbus RTU-interface, waarop verschillende meters kunnen worden aangesloten.


Terug naar het overzicht