AC-laadkabels

AC-laadkabels

Veelvuldig onderscheiden

Onze AC-laadkabels zijn ergonomisch, robuust en hoogwaardig – en daarom ook winnaar van de German Design Award en de iF Design Award.

Terug naar Laadconnectorsystemen

Categorieën

  • Productlijst AC-laadkabels
    AC-laadkabels

    De juiste AC-laadkabel met voertuiglaadconnector en plug voor alle wereldwijde standaards vindt u in het productenprogramma van Phoenix Contact.

Zoeken in AC-laadkabels

Toon alle producten uit deze categorie

Een andere belangrijke rol op het gebied van de elektromobiliteit speelt het conventionele laden met wisselstroom (AC) op particulier- en commercieel gebied. Wij bieden voor deze laadmode een compleet portfolio aan VDE-, UL-, en PSE-gecertificeerde AC-laadkabels normconform en voor alle landspecifieke standaards aan.

Uw voordelen

  • volledig productenprogramma voor Type 1, Type 2 en GB/T
  • comfortabele bediening door ergonomisch design - veelvuldig onderscheiden
  • op aanvraag ook met uw eigen bedrijfslogo – voor een uniforme branding van uw laadpaal of laadpunt
  • efficiënte vermogensoverdracht en duurzaamheid dankzij verzilverde contactoppervlakken
  • waterdichtheid in de lengterichting beschermt betrouwbaar tegen binnendringen van water in de kabel
  • ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
  • getest volgens de automobielstandaards LV124, LV214, LV215-2

Laden met wisselstroom volgens Mode 3

Laadmode 3 met situatie B (boven) en situatie C (onder)  

Laadmode 3 met situatie B (boven) en situatie C (onder)

Voor het conventionele laden met wisselstroom volgens Mode 3 hebben wij afhankelijk van de toepassing de passende laadkabel:

  • Mobiele laadkabels worden gebruikt in laadsituatie B. Ze worden bijv. vervoerd in de kofferbak van het voertuig. De kabel heeft aan beide einden een steekinrichting.
  • Mobiele adapterlaadkabels zijn de passende oplossing voor laadsituatie B, bijv. als een voertuig met Amerikaans Type 1-inlet op een Europees Type 2-laadpaal moet worden geladen.
  • Laadkabels met open kabeluiteinde heeft u nodig in laadsituatie C. Hiervoor wordt de laadkabel vast op de laadpaal aangesloten.

 

AC-laadkabels voor Noord-Amerika en Japan

AC-laadkabel Type 1 voor de Noord-Amerikaanse en Japanse markt  

AC-laadkabel Type 1

De AC-laadkabels Type 1 volgens SAE J1772 / IEC 62196-2 worden overwegend in de VS en Japan gebruikt. De vergrendeling wordt gerealiseerd door een hendel met stroomonderbreking bij bediening.

  • 20 A / 250 V AC (metrisch, AWG)
  • 32 A / 250 V AC (metrisch, AWG)
  • 30 A / 250 V AC (PSE)

AC-laadkabels voor Europa

AC-laadkabel met voertuiglaadconnector en plug Type 2 voor de Europese markt  

AC-laadkabel Type 2

AC-laadkabels Type 2 volgens IEC 62196-2 ondersteunen het 1- en 3-fase laden binnen Europa. Een elektromechanische vergrendelingsactuator beveiligt het laadproces. De Europese Commissie heeft begin 2013 de toepassing van het Type 2-laadconnectorsysteem volgens IEC 62196-2 als uniforme standaard voor heel Europa vastgelegd.

  • 20 A / 250 V AC (metrisch)
  • 20 A / 480 V AC (metrisch)
  • 32 A / 250 V AC (metrisch)
  • 32 A / 480 V AC (metrisch)

AC-laadkabels voor China

Laadkabel volgens GB/T-standaard voor de Chinese markt  

AC-laadkabel GB/T

De standaard GB/T 20234.2 beschrijft het 1- en 3-fase laden in China. Een speciaal hendelsysteem zorgt voor de vergrendeling tussen vehicle inlet en voertuiglaadconnector.

  • 20 A / 220 V AC (metrisch)
  • 20 A / 440 V AC (metrisch)
  • 32 A / 220 V AC (metrisch)
  • 32 A / 440 V AC (metrisch)

Winnaar van de German Design Award

Onze AC-laadkabels zijn winnaar van de German Design Award 2019  

AC-laadkabels Type 2 en label van de German Design Award 2019 in de categorie "Special Mention"

Onze AC-laadkabels Type 2 zijn onderscheiden met de German Design Award 2019 in de categorie "Special Mention". De genomineerde laadkabel wist de jury van de German Design Award te overtuigen:

"Het ergonomische design zorgt voor comfortabele haptische eigenschappen van de handgreep, wat de handling vereenvoudigt. Een functioneel goed doordacht design, dat met zijn moderne vormen en 2-kleurige optiek ook esthetisch overtuigt", zo luidt de motivatie van de jury, die uit designkenners uit bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap alsmede de ontwerpindustrie bestaat.

Extra vergrendelingsoptie

Vergrendeling met hangslot  

Vergrendeling van een AC-voertuiglaadconnector met hangslot

Onze AC-laadkabels Type 1 en GB/T kunnen optioneel met een hangslot worden vergrendeld. De maximale slotdiameter bedraagt 4 mm. De vergrendelingshendel kan daardoor in vergrendelde toestand niet meer worden bediend.

Voertuiglaadconnector met uw logo

Voertuiglaadconnector met klantlogo  

Voertuiglaadconnector met klantlogo

Op aanvraag produceren wij onze AC-voertuiglaadconnectoren met uw bedrijfslogo. Voor de buitenwacht krijgt uw laadpaal of laadpunt dan een uniforme branding en huisstijl.

U kunt kiezen of uw logo in de zachte componenten van de voertuiglaadconnector wordt gestempeld, of dat het de vorm krijgt van een UV- en weersbestendige plaksticker met zwart/witte of gekleurde opdruk.

Laadkabels naar wens

Verschillende laadkabels  

Verschillende laadkabels

Kies uit ons uitgebreide assortiment tussen verschillende lengtes en doorsnedes, metrische en AWG-kabels, alsmede spiraalvormige en rechte kabels.

Als u de door u gewenste combinatie niet aantreft bij ons, is de installatie en productie van een klantspecifiek artikel mogelijk. Op verzoek rusten wij het kabeluiteinde ook uit met trapsgewijze vorm, geconfectioneerd of massief.