AC-laadkabels

Productfamilie AC-voertuiglaadconnectoren en AC-plugs

Omvangrijk productenprogramma

Selecteer uw AC-voertuiglaadconnector of plug uit het omvangrijke productenprogramma van Phoenix Contact.

Terug naar E-mobility laadconnectorsystemen

Categorieën

  • Productlijst AC-laadkabels
    AC-laadkabels

    De juiste AC-laadkabel met voertuiglaadconnector en plug voor alle wereldwijde standaards vindt u in het productenprogramma van Phoenix Contact.

Zoeken in AC-laadkabels

Toon alle producten uit deze categorie

Hier vindt u de juiste laadkabels met voertuiglaadconnectoren en pluggen voor alle wereldwijd gestandaardiseerde AC-laadinterfaces. Het productenprogramma omvat Mode-3-laadkabels alsmede Mode-2-laadkabels met geïntegreerde besturingsunit (IC-CPD).

Uw voordelen

  • uitgebreid productenprogramma met voertuiglaadconnectoren en plugs voor wereldwijde toepassing
  • uniform design en comfortabele handling dankzij extra greepcomponent
  • normconforme laadkabels volgens IEC 62196, SAE J1772 en GB/T 20234

AC-voertuiglaadconnectoren met IC-CPD volgens Mode 2

Opladen aan een standaard contactdoos met IC-CPD volgens Mode 2 op de Europese markt met Type-1- en Type-2-laadconnector  

Elektrovoertuigen thuis en onderweg veilig opladen

Met de IC-CPD-unit (In Cable Control and Protection Device) Mode 2 kunnen elektrische voertuigen veilig thuis of onderweg aan een gebruikelijke wandcontactdoos worden opgeladen. Het IC-CPD is daardoor ideaal voor het flexibel opladen van voertuigen.

  • regeling van de laadstroom tot 10 A, 8 A of 6 A bij reeds belaste stroomcircuits
  • temperatuurmanagement ter bescherming van het IC-CPD en de standaard contactdoos
  • automatische voortzetting van het laadproces na onderbreking door stroomuitval
  • herkenning van aansluitfouten aan de infrastructuurzijde en controle van het PE-contact

AC-voertuiglaadconnectoren en -plugs volgens Mode 3

Voor het conventionele laden met wisselstroom vindt u in ons productenprogramma een breed aanbod aan genormeerde laadconnectorsystemen voor wereldwijde toepassing.

Bij AC-laadkabels volgens Mode 3 worden twee varianten onderscheiden:

  • mobiele laadkabels met voertuiglaadconnector en plug – laadsituatie B – bijv. voor de kofferruimte
  • laadkabels met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde – laadsituatie C – voor een laadstation of wallbox

Type 1 – laden in Noord-Amerika en Japan

AC-laadkabel Type 1 voor de Noord-Amerikaanse en Japanse markt  

AC-laadkabel Type 1

Het AC-laadconnectorsysteem Type 1 is gebaseerd op de SAE J1772- en IEC 62196-norm. Het systeem wordt overwegend toegepast in de Verenigde Staten en Japan. De laadkabel met voertuiglaadconnector heeft de twee signaalcontacten CS en CP, die de veilige uitvoering van het laadproces regelen. De vergrendeling wordt gerealiseerd met behulp van een hendelsysteem. Het Type 1-laadconnectorsysteem voorziet niet in een plug.

Phoenix Contact biedt daarnaast een zogenaamde "adapter-laadkabel" met Type 1-voertuiglaadconnector naar Type 2-plug aan. Deze worden toegepast om een Type 1-vehicle inlet op de Europese infrastructuur te kunnen aansluiten.

Type 2 – laden in Europa

AC-laadkabel met voertuiglaadconnector en plug Type 2 voor de Europese markt  

AC-laadkabel Type 2

De Europese Commissie heeft begin 2013 de toepassing van het Type 2-laadconnectorsysteem volgens IEC 62196-2 als uniforme standaard voor heel Europa vastgelegd. Het Type 2-laadconnectorsysteem ondersteunt op basis van de geometrische vormen het 1- en 3-fase opladen. Via het PP- en CP-contact wordt de veilige uitvoering van het laadproces geregeld. De laadkabels met voertuiglaadconnector en plug worden met een elektromechanische actuator-vergrendeling gedurende het gehele laadproces beveiligd.

GB/T – laden in China

Laadkabel volgens GB/T-standaard voor de Chinese markt  

AC-laadkabel GB/T

Met het genormeerde AC-laadconnectorsysteem volgens de Chinese GB/T-standaard is zowel het 1- als 3-fase laden mogelijk. Een speciaal hendelsysteem op de voertuiglaadconnector en plug zorgt dat het opladen veilig verloopt.

De laadcommunicatie verloopt via het CC- en CP-contact.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service


Combined Charging System (CCS) Type 2

Laden via het wisselstroomnet of snel laden met gelijkstroom.


AC- en DC-laadconnectorsysteem GB-standaard

Laden via het wisselstroomnet of snel laden met gelijkstroom.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten