19“-printcontactblokken en -printconnectoren

Veilige bevestiging en eenvoudige aansluiting

Veilige bevestiging en eenvoudige aansluiting

Met 19“-aansluitelementen sluit u uw apparatuur probleemloos en veilig aan.

Terug naar Connectoren

Categorieën

Zoeken in 19“-printcontactblokken en -printconnectoren

Toon alle producten uit deze categorie

Meer componenten, meer aansluitingen, meer veiligheid – de besturingsbouw vraagt om innovatieve oplossingen. Die bieden wij. 19“-printcontactblokken voor een goede bescherming van uw printplaat. Of volledig flexibel: met 19“-printconnectoren voor overzichtelijke aansluitingen.

Uw voordelen

  • Snelle aderaansluiting voor printconnectoren genormeerd volgens DIN 41617 en IEC 60603-2 (DIN 41612)
  • Eenvoudige aansluiting van aansluitelementen door schroef- en veerdrukaansluiting
  • Comfortabele toegang door frontaal bedienbare schroefaansluitingen
  • Stabiele en veilige bevestiging van de printplaat dankzij geïntegreerd vergrendelingsmechanisme
  • Gevarieerde toepassing, dankzij de beschikbaarheid voor alle gangbare DIN-connectoren

19“-printcontactblokken SKBI

19“-printcontactblokken in diverse uitvoeringen  

19“-printcontactblokken in diverse uitvoeringen

Inbouw van printplaten naderhand? De printcontactblokken vormen een praktische oplossing:

  • genormeerd volgens IEC 60603-1/DIN 41617 en IEC 60603-2/EN 60603-2
  • bevestiging op elke plek in de schakelkast en op de montagerail
  • stabiele bevestiging en veilige opname van europrinten (100 x 160 mm) dankzij printkaartgeleiders
  • probleemloze aansluiting met schroefaansluiting
  • betrouwbare bescherming van de printplaat in een stabiele isolatiebehuizing
  • bescherming tegen uitvallen door vergrendelingshendels
  • eenvoudig ontgrendelen van de printplaat met behulp van vergrendelingshendels

19“-printconnectoren

19“-printconnectoren in diverse uitvoeringen  

19“-printconnectoren in diverse uitvoeringen

Wij hebben onze 19“-printconnectoren met schroef- of veerdrukaansluiting aan de achterzijde speciaal ontwikkeld voor toepassing in 19“-printrekken. De connectoren zijn conform de norm IEC/EN 60603-2.


19“-printconnectoren met schroefaansluiting
De printconnectoren zijn geschikt voor 32-polige connectoren in de uitvoeringen D en F:

  • printconnectoren SFLY: Y-vormige schroef-printconnectoren met schuine aansluiting voor beter zicht tijdens het aansluiten van de aders.
  • printconnectoren FRONT-SFL: frontaal bedienbare schroefaansluitingen voor aderdoorsneden t/m 2,5 mm2.


19“-printconnectoren met veerdrukaansluiting
De inbouwmaten en de codering voldoen aan de eisen voor bouwvorm D32 volgens IEC 60603-2/EN 60603-2.

  • printconnectoren FRONT-ZFL: compacte veerdruktechniek voor massieve en soepele aders t/m 1,5 mm2.