Productlijst overspanningsbeveiliging Type 2

Filters

231 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Overspanningsbeveiliging Type 2 - VAL-SEC-T2-4+0-440-FM - 1076468

Steekbare overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor 3-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (5-draadssysteem: L1, L2, L3, N, PE), met meldcontact.

Overspanningsbeveiliging Type 2 - VAL-SEC-T2-3C-440-FM - 2909968

Steekbare overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor 3-fase voedingsnetten met gecombineerde PE en N in een ader (4-draadssysteem: L1, L2, L3, PEN), met meldcontact.

Overspanningsbeveiliging Type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM - 2909635

Steekbaar overspanningsbeveiligingsmodule, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor 3-fase elektriciteitsnetten met gescheiden N en PE (5-draadssysteem: L1, L2, L3, N, PE), met meldcontact. Met een afleidvermogen van 40 kA conform de vereisten van VDE 0100-534:2016-10 voor PLC's aan het voedingspunt van de installatie.

Overspanningsbeveiliging Type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM - 2905340

Steekbare overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor 3-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (5-draadssysteem: L1, L2, L3, N, PE), met meldcontact.

Overspanningsbeveiliging Type 2 - VAL-SEC-T2-3C-350-FM - 2905339

Steekbare overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor 3-fase voedingsnetten met gecombineerde PE en N in een ader (4-draadssysteem: L1, L2, L3, PEN), met meldcontact.

Overspanningsbeveiliging Type 2 - VAL-SEC-T2-2S-350-FM - 2905338

Steekbare overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor 2-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (4-draadssysteem: L1, L2, N, PE), met meldcontact.

Overspanningsbeveiliging Type 2 - VAL-SEC-T2-2C-350-FM - 2905337

Steekbare overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor 2-fase voedingsnetten met gecombineerde PE en N in een ader (3-draadssysteem: L1, L2, PEN), met meldcontact.

Overspanningsbeveiliging Type 2 - VAL-SEC-T2-1S-350-FM - 2905333

Steekbare overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor 1-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (3-draadssysteem: L1, N, PE), met meldcontact.

Overspanningsbeveiliging Type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350/40 - 2909637

Steekbaar overspanningsbeveiligingsmodule, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor 3-fase elektriciteitsnetten met gescheiden N en PE (5-draadssysteem: L1, L2, L3, N, PE). Met een afleidvermogen van 40 kA conform de vereisten van VDE 0100-534:2016-10 voor PLC's aan het voedingspunt van de installatie.

Overspanningsbeveiliging Type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350 - 2905345

Steekbare overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor 3-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (5-draadssysteem: L1, L2, L3, N, PE).

231 Treffers