Productlijst systeembekabeling en toebehoren

Filters

12 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



Elektronicabehuizing - ME 17,5 T-BUS 1,5/ 5-ST-3,81 - 2709561

Montagerail-busverbinder voor montage in de montagerail. Universeel voor TBUS-behuizingen. Vergulde contacten, 5-polig

Programmeeradapter - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Programmeeradapter met USB-interface, voor het programmeren met software. De USB-driver is bij de softwareoplossingen van de te programmeren producten, zoals bijvoorbeeld meetwaardeomvormers of motormanagers, inbegrepen.

Adaptermoduul - IFS-OP-CRADLE - 2811886

De houder (IFS-OP-CRADLE) voor de bedieningsunit is bijzonder geschikt als gekoppeld bedienings- en signaleringsapparaat voor 17,5 mm- / 35 mm-modulen. Direct monteerbaar op DIN-montagerails

Bedieningsunit - IFS-OP-UNIT - 2811899

De bedieningsunit maakt een eenvoudige parametrering en bediening van de MACX MCR(-EX)-...-UI(REL)(-UP)-modulen ter plaatse mogelijk, ook zonder software. Met behulp van de kopieerfunctie kunnen andere modulen snel en voordelig worden geconfigureerd. Opklikbaar op 35 mm-modulen.

Voedings- en storingsmeldingsmoduul - MACX MCR-PTB - 2865625

Voedings- en foutmeldingsmoduul met schroefaansluiting, inclusief bijbehorende montagerail-busverbinder ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN

Montagerail-busverbinders - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Montagerail-busverbinder voor montage in de montagerail. Universeel voor TBUS-behuizingen. Vergulde contacten, 5-polig

Voedings- en storingsmeldingsmoduul - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Voedings- en foutmeldingsmoduul met push-in-aansluiting, inclusief bijbehorende montagerail-busverbinder ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN

12 Treffers