Productlijst stripgereedschap

Filters

72 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Stripgereedschap - WIREFOX 2,5 - 1212368

Stripgereedschap, voor kabels en aders met een aderdoorsnede van 0,08 tot 2,5 mm, zelfjusterend, striplengte instelbaar tot 15 mm, knipvermogen: t/m 6 mm² soepel /1,5 mm² massief

Stripgereedschap - WIREFOX 4 - 1212156

Stripgereedschap, voor kabels en aders (met name ook voor rubberen en siliconenisolaties) van 0,1 - 4 mm², zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm² soepel /1,5 mm² massief, verwisselbaar stripmes

Stripgereedschap - WIREFOX 6SC - 1212158

Stripgereedschap, voor kabels en aders (met name ook voor kortsluit- en aardsluitingsveilige kabels) 1,5 - 6 mm², zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm² soepel /1,5 mm² massief, verwisselbaar stripmes

Stripgereedschap - WIREFOX 10 - 1212150

Stripgereedschap, voor kabels en aders van 0,02 - 10 mm², zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm² soepel /1,5 mm² massief, verwisselbaar stripmes

Stripgereedschap - WIREFOX 10 CUS - 1212760

Stripgereedschap, met lasercodering volgens klantspecificaties, voor kabels en aders van 0,02 - 10 mm², zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm² soepel /1,5 mm² massief, verwisselbaar stripmes

Stripgereedschap - WIREFOX 16 - 1212155

Stripgereedschap, voor kabels en aders van 4 - 16 mm², zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm² soepel /1,5 mm² massief, verwisselbaar stripmes

Stripgereedschap - WIREFOX 16-1 - 1212157

Striptang, voor kabels en aders van 6 ‐ 16 mm², zelfjusterend, willekeurige striplengte, ook geschikt voor sensor-/actorkabels

Stripgereedschap - WIREFOX-D SHIELD - 1212172

Striptang, voor het ontmantelen van kabels voor kabeluitsparingen, kabelaftakkingen en schermaansluitingen met diameters van 8 - 9 mm, isolatiedikte tot 1,2 mm, striplengte vanaf 20 mm

Stripgereedschap - WIREFOX FC - 1212619

Striptang, voor platte kabels van 0,75 t/m 2,5 mm² en tot een breedte van 15 mm, willekeurige striplengte

Stripgereedschap - WIREFOX ASI - 1212154

Striptang, voor platte AS-interface-kabels, willekeurige striplengte

72 Treffers