Productlijst popnageltang

Filters

16 treffers

Blindniet - RVT-AL/ST 4,8/16 - 3240522

Popnagel, Ø 4,8 mm, hulslengte 16 mm, aluminiumhuls, stalen stift verzinkt, platte kop, standaarduitvoering overeenkomstig DIN 7337 A

Blindniet - RVT-AL/ST 2,4L/8 - 3240548

Popnagel, Ø 2,4 mm, hulslengte 8 mm, aluminiumhuls, stalen stift verzinkt, speciale uitvoering met verlengde stift voor de bevestiging van UW/RW/PW 4..., (voor de verwerking is het mondstuk UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L nodig)

Blindniet - RVT-AL/ST 3,2/10 - 3240511

Popnagel, Ø 3,2 mm, hulslengte 10 mm, aluminiumhuls, stalen stift verzinkt, platte kop, standaarduitvoering overeenkomstig DIN 7337 A

Vervangend basisklemmenblok - UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L - 1212477

Mondstuk, speciaal voor RVT-AL/ST 2,4L/...-popnagels, voor de bevestiging van UW/RW/PW 4...

Blindniet - RVT-AL/ST 4,8/8 - 3240519

Popnagel, Ø 4,8 mm, hulslengte 8 mm, aluminiumhuls, stalen stift verzinkt, platte kop, standaarduitvoering overeenkomstig DIN 7337 A

Gereedschap - UNIFOX-RVT P 4 - 1212478

Nagelgereedschap, voor het aanbrengen van de kunststof splijtnagels RVT-PA 4

Blindniet - RVT-AL/ST 3,2/8 - 3240510

Popnagel, Ø 3,2 mm, hulslengte 8 mm, aluminiumhuls, stalen stift verzinkt, platte kop, standaarduitvoering overeenkomstig DIN 7337 A

Blindniet - RVT-AL/ST 3/12 - 3240507

Popnagel, Ø 3,0 mm, hulslengte 12 mm, aluminiumhuls, stalen stift verzinkt, platte kop, standaarduitvoering overeenkomstig DIN 7337 A, ook voor UW/RW/PW 10 en 16

Blindniet - RVT-AL/ST 4,8/12 - 3240521

Popnagel, Ø 4,8 mm, hulslengte 12 mm, aluminiumhuls, stalen stift verzinkt, platte kop, standaarduitvoering overeenkomstig DIN 7337 A

Blindniet - RVT-AL/ST 3,2/12 - 3240512

Popnagel, Ø 3,2 mm, hulslengte 12 mm, aluminiumhuls, stalen stift verzinkt, platte kop, standaarduitvoering overeenkomstig DIN 7337 A

16 Treffers