Productlijst beveiliging voor Amerikaanse netvormen

Filters

17 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DIRECTION_OF_ACTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_DISCHARGE_SURGE_CURRENT_IN_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_ELEMENT_CURCUIT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAULT_WARNING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Overspanningsbeveiligingssteker Type 2 - VAL-US 60 ST - 2800738

Overspanningsbeveiligingssteker Type 2 met vermogensvaristor voor VAL-MS-basiselement, thermisch bewaakt, optische defectmelding, uitvoering: 60 V AC

Overspanningsbeveiligingssteker Type 2 - VAL-US 120 ST - 2800739

Overspanningsbeveiligingssteker Type 2 met vermogensvaristor voor VAL-MS-basiselement, thermisch bewaakt, optische defectmelding. Uitvoering: 120 V AC.

Overspanningsbeveiligingssteker Type 2 - VAL-US 240 ST - 2800740

Overspanningsbeveiligingssteker Type 2 met hoogvermogensvaristor voor VAL-MS-basiselement, thermisch bewaakt, optische defectmelding. Bouwvorm: 240 VAC

Overspanningsbeveiligingssteker Type 2 - VAL-US 277 ST - 2800741

Overspanningsbeveiligingssteker Type 2 met hoogvermogensvaristor voor VAL-MS-basiselement, thermisch bewaakt, optische defectmelding. bouwvorm 277 VAC

Overspanningsbeveiligingssteker Type 2 - VAL-US 347 ST - 2800742

Overspanningsbeveiligingssteker Type 2 met hoogvermogensvaristor voor VAL-MS-basiselement, thermisch bewaakt, optische defectmelding. Bouwvorm 347 VAC

Overspanningsbeveiligingssteker Type 2 - VAL-US 480 ST - 2800743

Overspanningsbeveiligingssteker Type 2 met hoogvermogensvaristor voor VAL-MS-basiselement, thermisch bewaakt, optische defectmelding. Bouwvorm: 480 VAC

Overspanningsbeveiligingssteker Type 2 - VAL-US 690 ST - 2800744

Overspanningsbeveiligingssteker Type 2 met vermogensvaristor voor VAL-MS-basiselement, thermisch bewaakt, optische defectmelding. Bouwvorm: 690 VAC

Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2 - VAL-MS-AR-T1/T2 75 - 2801491

VAL-MS-AR T1/T2 75 is een krachtige SPD voor verlichting Type 1 alsmede stootstroomomschakeling Type 2, ideaal voor toepassingen met hoge belastingsstroom en een verhoogd overspanningsrisico
De VAL-MS BE-AR-sokkel is voorzien van een scheiding, die de veldaders uit de beveiligde mode ten behoeve van velddiagnose losneemt. Onafhankelijke ingangs- en uitgangsklemmen aan dezelfde zijde met aardklemmen aan de tegenoverliggende zijde. Alle klemmen zijn sterkstroombouten voor gestripte of van adereindhulzen voorziene massieve of soepele aders

Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2 - VAL-MS-AR-T1/T2 75/FM - 2801492

VAL-MS-AR T1/T2 75/FM is een krachtige SPD voor verlichting Type 1 alsmede stootstroomomschakeling Type 2, ideaal voor toepassingen met hoge belastingsstroom en een verhoogd overspanningsrisico
De VAL-MS BE-AR/FM-sokkel is voorzien van een scheiding, die de veldaders uit de beveiligde mode ten behoeve van velddiagnose losneemt. Onafhankelijke ingangs- en uitgangsklemmen aan dezelfde zijde met aardklemmen aan de tegenoverliggende zijde. Alle klemmen zijn sterkstroombouten voor gestripte of van adereindhulzen voorziene massieve of soepele aders

Overspanningsbeveiliging Type 2 - VAL-MS-AR 75 VF - 2801487

VAL-MS-AR 75 VF is een hybride SPD met een gasontladingsbuis in bouwseries met metaaloxide varistor en thermische bewaking, ideaal voor toepassingen waarbij geen lekstroom kan worden getolereerd
De VAL-MS BE-AR-sokkel is voorzien van een scheiding, die de veldaders uit de beveiligde mode ten behoeve van velddiagnose losneemt. Onafhankelijke ingangs- en uitgangsklemmen aan dezelfde zijde met aardklemmen aan de tegenoverliggende zijde. Alle klemmen zijn sterkstroombouten voor gestripte of van adereindhulzen voorziene massieve of soepele aders

17 Treffers