Productlijst profielbehuizingen UM-BASIC

Filters

23 treffers

Elektronicabehuizingscomponenten - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

Zijelement (links) met montagevoet voor de montagerail, voor UM-PRO-profielen met een printplaatbreedte van 108 mm

Elektronicabehuizingscomponenten - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

Zijelement (rechts) met montagevoet voor de montagerail, voor UM-BASIC-profielen met een printplaatbreedte van 108 mm

Elektronicabehuizingscomponenten - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Zijelement (links) met montagevoet voor de montagerail, voor UM-BASIC-profielen met een printplaatbreedte van 122 mm

Elektronicabehuizingscomponenten - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

Zijelement (rechts) met montagevoet voor de montagerail, voor UM-BASIC-profielen met een printplaatbreedte van 122 mm

Elektronicabehuizingscomponenten - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

Zijelement (links) met montagevoet voor de montagerail, voor UM-BASIC-profielen met een printplaatbreedte van 72 mm

Elektronicabehuizingscomponenten - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

Zijelement (rechts) met montagevoet voor de montagerail, voor UM-BASIC-profielen met een printplaatbreedte van 72 mm

Elektronicabehuizing - UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - 2202036

opbouwbehuizing, Afdekking, kleur: transparant, breedte: 73 mm, lengte: 1000 mm, hoogte: 63,2 mm, Opmerking: max. lengte van de afdekking = printplaatlengte - 19 mm

Elektronicabehuizing - UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - 2202037

opbouwbehuizing, Afdekking, kleur: transparant, breedte: 92 mm, lengte: 1000 mm, hoogte: 34 mm, Opmerking: max. lengte van de afdekking = printplaatlengte - 19 mm

23 Treffers