Productlijst patchpanels

Filters

21 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Rangeerklem - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

Patchpanel, 19"-Montage, IP20, met 16 inbouwplaatsen voor contactblokken met Freenet-systeem

Montagerailadapter - VS-PP-F-RJ45-CAT6 - 1658118

Montagerailadapter, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT6, materiaal: PC-GF, Aansluitmethode: IDC-snelaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 24-22

Montagerailadapter - VS-PP-F-SCRJ - 1658121

Patchpanel, SC-RJ, railmontage, IP20, 1 steekplaats, busconnector/busconnector, te gebruiken voor glasvezel, multimode glasvezel, PCF- en polymeervezel

CUC-PP-MODUL-RJ45:6-RJ45:6/... - 1407995

Moduul RJ45 op RJ45, bestaande uit twee behuizingen met elk 6 x RJ45 10 Gbit/s (Class EA) compleet geconfectioneerd met multikabel AWG 23 voor gebruik in modulair verdelerveld, met variabele lengten, GHMT-gecertificeerd

Rangeerklem - CUC-PP-PATCHBAY - 1407994

Rangeerklem, bouwvorm: 19''-rack / standbehuizing, beschermklasse: IP20, materiaal: staal, met poedercoating, Aansluitmethode: schroefaansluiting (in combinatie met basiselement)

Blindmoduul - CUC-PP-MODUL-COVER - 1407988

Blindraam, met een afmetingen van een moduul, voor toepassing in het frame

Schroevenset - CUC-PP-FRAME-SCREWSET - 1407989

Schroevenset, bevestigingsmateriaal voor het raam

Kabelbinder - CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET - 1407991

Kabelbinder, bevestigingsmateriaal t.b.v. de kabelgeleiding van een moduul

19''-inbouwraam - CUC-PP-FRAME-19 BK - 1409140

19"-raam, modulair verdelerveld leeg, voor de toepassing van 8 modulen (elk 6 x RJ45) met in totaal 48 aansluitingen, 1 HE, kleur overeenkomstig RAL 9005

Rangeerklem - CUC-PP-PATCHBAY-MH - 1409283

Rangeerklem, bouwvorm: 19''-rack / standbehuizing, beschermklasse: IP20, materiaal: staal, met poedercoating, Aansluitmethode: schroefaansluiting (in combinatie met basiselement), behuizingsafmeting: 1

21 Treffers