Productlijst PLD-machineverlichting

Filters

25 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

beschermklasse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nieuw

LED-machinelamp - PLD M 160 W-95/105 196 - 2702475

LED-machinelamp, 24 V DC, beschermklasse IP67, stralingshoek 95 °/105 °, kleurtemperatuur 5800 K, lengte 196 mm, aansluitkabellengte ca. 3 m, lampbehuizing: aluminium, geëloxeerd, lampkap: mat acryl, draaibaar, inclusief montagetoebehoren

nieuw

LED-machinelamp - PLD M 160 W-95/105 336 - 2702476

LED-machinelamp, 24 V DC, beschermklasse IP67, stralingshoek 95 °/105 °, kleurtemperatuur 5800 K, lengte 336 mm, aansluitkabellengte ca. 3 m, lampbehuizing: aluminium, geëloxeerd, lampkap: mat acryl, draaibaar, inclusief montagetoebehoren

nieuw

LED-machinelamp - PLD M 160 W-95/105 616 - 2702477

LED-machinelamp, 24 V DC, beschermklasse IP67, stralingshoek 95 °/105 °, kleurtemperatuur 5800 K, lengte 616 mm, aansluitkabellengte ca. 3 m, lampbehuizing: aluminium, geëloxeerd, lampkap: mat acryl, draaibaar, inclusief montagetoebehoren

nieuw

LED-machinelamp - PLD M 160 W-95/105 896 - 2702478

LED-machinelamp, 24 V DC, beschermklasse IP67, stralingshoek 95 °/105 °, kleurtemperatuur 5800 K, lengte 896 mm, aansluitkabellengte ca. 3 m, lampbehuizing: aluminium, geëloxeerd, lampkap: mat acryl, draaibaar, inclusief montagetoebehoren

nieuw

LED-machinelamp - PLD M 160 W-95/105 1176 - 2702479

LED-machinelamp, 24 V DC, beschermklasse IP67, stralingshoek 95 °/105 °, kleurtemperatuur 5800 K, lengte 1176 mm, aansluitkabellengte ca. 3 m, lampbehuizing: aluminium, geëloxeerd, lampkap: mat acryl, draaibaar, inclusief montagetoebehoren

nieuw

LED-machinelamp - PLD M 260 W-85/95 190/D40 - 2702480

LED-machinelamp, 24 V DC, beschermklasse IP67, stralingshoek 85 °/95 °, kleurtemperatuur 5000 K, lengte 190 mm, diameter 40 mm, M12-connector, lampbehuizing: aluminium, geëloxeerd, Glazen ruit: Eenlaags-veiligheidsglas (ESG, thermisch gehard floatglas), draaibaar, resistent tegen koel- en smeermiddelen

nieuw

LED-machinelamp - PLD M 260 W-85/95 365/D40 - 2702481

LED-machinelamp, 24 V DC, beschermklasse IP67, stralingshoek 85 °/95 °, kleurtemperatuur 5000 K, lengte 365 mm, diameter 40 mm, M12-connector, lampbehuizing: aluminium, geëloxeerd, Glazen ruit: Eenlaags-veiligheidsglas (ESG, thermisch gehard floatglas), draaibaar, resistent tegen koel- en smeermiddelen

nieuw

LED-machinelamp - PLD M 260 W-85/95 540/D40 - 2702482

LED-machinelamp, 24 V DC, beschermklasse IP67, stralingshoek 85 °/95 °, kleurtemperatuur 5000 K, lengte 540 mm, diameter 40 mm, M12-connector, lampbehuizing: aluminium, geëloxeerd, Glazen ruit: Eenlaags-veiligheidsglas (ESG, thermisch gehard floatglas), draaibaar, resistent tegen koel- en smeermiddelen

nieuw

LED-machinelamp - PLD M 260 W-85/95 715/D40 - 2702483

LED-machinelamp, 24 V DC, beschermklasse IP67, stralingshoek 85 °/95 °, kleurtemperatuur 5000 K, lengte 715 mm, diameter 40 mm, M12-connector, lampbehuizing: aluminium, geëloxeerd, Glazen ruit: Eenlaags-veiligheidsglas (ESG, thermisch gehard floatglas), draaibaar, resistent tegen koel- en smeermiddelen

nieuw

LED-machinelamp - PLD M 260 W-75/95 370/D70 - 2702484

LED-machinelamp, 24 V DC, beschermklasse IP67, stralingshoek 75 °/95 °, kleurtemperatuur 5000 K, lengte 370 mm, diameter 70 mm, M12-connector, lampbehuizing: aluminium, geëloxeerd, Glazen ruit: Eenlaags-veiligheidsglas (ESG, thermisch gehard floatglas), draaibaar, resistent tegen koel- en smeermiddelen

25 Treffers