Productlijst PLD-kastverlichting van de 400-serie

Filters

10 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Led-kastverlichting - PLD E 400 W 250 - 2702221

Led-kastverlichting, 24 V DC, kleurtemperatuur 5000 K, lengte 250 mm, draaibaar, in serie schakelbaar, inclusief montagetoebehoren

Led-kastverlichting - PLD E 400 W 375 - 2702222

Led-kastverlichting, 24 V DC, kleurtemperatuur 5000 K, lengte 375 mm, draaibaar, in serie schakelbaar, inclusief montagetoebehoren

Led-kastverlichting - PLD E 400 W 500 - 2702223

Led-kastverlichting, 24 V DC, kleurtemperatuur 5000 K, lengte 500 mm, draaibaar, in serie schakelbaar, inclusief montagetoebehoren

Deurschakelaar - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Deurschakelaar met 3 m lange kabel met open kabeluiteinde en 0,6 m lange kabel met M8-busconnector (Snap-in) incl. montagetoebehoren

Deurschakelaar - PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 - 2702337

Deurschakelaar met 1 m lange kabel met M8-stiftconnector en 0,6 m lange kabel met M8-busconnector (Snap-in) incl. montagetoebehoren

Montagemateriaal - PLD E 400-ME MM - 2702312

Set voor magneetmontage van de PLD-kastverlichting van de 400-serie

Montagemateriaal - PLD E 400-ME SM - 2702313

Set voor schroefmontage van PLD-kastverlichting van de 400-serie inclusief schroeven en vulringen

Montagemateriaal - PLD E 400-ME CM - 2702314

Set bestaande uit twee clipbevestigingen voor PLD-kastverlichting van de 400-serie (reservedeel)

Netstekker - PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W - 2702435

Netsteker voor LED-schakelkastverlichting van de 400-serie inclusief landspecifieke netadapter voor Europa, Groot-Brittannië, Verenigde Staten en Australië; max. uitgangsvermogen: 12 W

Netstekker - PLD E 400-PS/1AC/24DC/30W - 2702436

Netsteker voor LED-schakelkastverlichting van de 400-serie inclusief landspecifieke netadapter voor Europa, Groot-Brittannië, Verenigde Staten en Australië; max. uitgangsvermogen: 30 W

10 Treffers