Productlijst nulverzamelrails

Filters

6 treffers

Nulverzamelrail - NLS-CU 3/10 L=1 MTR - 0402174

Nulverzamelrail, breedte: 10 mm, hoogte: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiaal: koper, vertind, lengte: 1000 mm, kleur: zilverkleurig

Nulverzamelrail - NLS-CU 3/10 L=2 MTR - 0402006

Nulverzamelrail, breedte: 10 mm, hoogte: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiaal: koper, vertind, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig

Nulverzamelrail - NLS-CU 6/6 PER M - 0402161

Nulverzamelrail, breedte: 6 mm, hoogte: 6 mm, materiaal: koper, vertind, lengte: 1000 mm, kleur: zilverkleurig

Potentiaalvereffeningsrail - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

Potentiaalrail, met gedeelde 6,3/2,8 mm-vlakstekerstiften, max. 40 A, messing, vertind, lengte: 1 m

Nulverzamelrail - NLS 3/10 AV 134/134 - 3062870

Beugel voor opname van de verzamelrailverbinder C-NBB

Verbindingselement - C-NBB - 3062883

Verzamelrailverbinder voor het bevestigen van de verzamelrail met de beugel NLS 3/10 AV 134/134

6 Treffers