Productlijst OPC-communicatie-interface

Filters

5 treffers

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 2402684

OPC UA-server voor de communicatie met max. 10 modulaire compacte besturingen (AXC 1xxx of ILC 1x1)

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 40 - 2402685

OPC UA-server voor de communicatie met max. 25 besturingen

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 80 - 2402686

OPC UA-server voor de communicatie met max. 200 besturingen

Software - AX OPC SERVER - 2985945

AX OPC SERVER, communicatie-interface voor visualiseringen die geschikt zijn voor OPC-toepassingen met PC WORX-gebaseerde besturingen

Software - AX OPC SERVER CPY - 2988463

Met de AX OPC SERVER-kopieerlicentie kan de AX OPC SERVER op meerdere werkplekken worden geïnstalleerd en parallel worden gebruikt. Het gaat hierbij om een werkpleklicentie. Daarnaast is een volledige werkpleklicentie benodigd.

5 Treffers